text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. FN

Mod. FN

Werkstoff:
Stahl verzinkt

Lieferumfang:
1x Mittelschwenklager
4x Schrauben
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration

Mittelschwenklager vorne Mod. FN

+ Hub
*für Zylinderkopf mit Endlagenverriegelung bitte Schrauben Mod. KR (gemäß ISO 4026) nutzen und separat bestellen, siehe Zubehör



Mod. Ø TK TY US TL TM TD R Schrauben für Endlagenverriegelung* Anzugsdrehmoment Schrauben für Endlagenverriegelung* Anzugsdrehmoment
FN-32 32 14 6,5 46 12 50 12 1 M6 x 25 ( KR-EL-01 ) 5 Nm M6 x 25 ( KR-EL-01 ) 5 Nm
FN-40 40 19 9 59 16 63 16 1,5 M6 x 35 ( KR-EL-03 ) 5 Nm M6 x 35 ( KR-EL-03 ) 5 Nm
FN-50 50 19 9 69 16 75 16 1,6 M8 X 30 ( KR-EL-05 ) 10 Nm M8 X 30 ( KR-EL-05 ) 10 Nm
FN-63 63 24 11,5 84 20 90 20 1,6 M8 x 35 ( KR-EL-05 ) 10 Nm M8 x 35 ( KR-EL-05 ) 10 Nm
FN-80 80 24 11,5 102 20 110 20 1,6 M10 x 35 ( KR-EL-08 ) 15 Nm M10 x 35 ( KR-EL-08 ) 15 Nm
FN-100 100 29 14 125 25 132 25 1,6 M10 x 35 ( KR-EL-08 ) 15 Nm M10 x 35 ( KR-EL-08 ) 15 Nm
FN-125 125 30 15 150 25 160 25 2 - 20 Nm - 20 Nm
FN-6E-80 80 24 11,5 102 20 110 20 1,6 - -
FN-6E-100 100 29 14 125 25 132 25 2 - -
FN-3E-32 32 14 6,5 46 12 50 12 1 - -


Schwenklager vorn mit Zentrierung Mod. FN

+ Hub



Mod. Ø TK TY XH US TL TM TD R
FN-32 32 14 6,5 23,5 46 12 50 12 1
FN-40 40 19 9 24 59 16 63 16 1,5
FN-50 50 19 9 29 69 16 75 16 1,6
FN-63 63 24 11,5 30,5 84 20 90 20 1,6
FN-6E-80 80 24 11,5 34,5 102 20 110 20 1,6
FN-6E-100 100 29 14 37 125 25 132 25 2


Schwenklager vorn mit Zentrierung Mod. FN

+ Hub



Mod. Ø TK TY XH XL+ US TL TM ØTD R Anzugsdrehmoment
FN-32 32 14 6.5 19.5 126.5 46 12 50 12 1 5 Nm
FN-40 40 19 9 21 144 59 16 63 16 1.5 5 Nm
FN-50 50 19 9 28 152 69 16 75 16 1.6 10 Nm
FN-63 63 24 11.5 25.5 169.5 84 20 90 20 1.6 10 Nm
FN-80 80 24 11.5 34.5 185.5 102 20 110 20 1.6 15 Nm
FN-100 100 29 14 37 203 125 25 132 25 2 15 Nm
FN-125 125 30 15 50 240 150 25 160 25 2 20 Nm


Schwenklager vorn mit Zentrierung Mod. FN

+ Hub



Mod. Ø TK TY XH US TL TM ØTD R
FN-3E-32 32 14 6,5 20 46 12 50 12 1


Schwenklager vorn mit Zentrierung Mod. FN



Mod. Ø TK TY WH ØB US TL TM ØTD R
FN-32 32 14 6,5 7 30 46 12 50 12 1
FN-40 40 19 9 7 35 59 16 63 16 1,5
FN-50 50 19 9 8 40 69 16 75 16 1,6
FN-63 63 24 11,5 8 45 84 20 90 20 1,6
FN-80 80 24 11,5 9,5 45 102 20 110 20 1,6
FN-100 100 29 14 9,7 55 125 25 132 25 2
FN-125 125 30 15 11 60 150 25 160 25 2


Schwenklager vorn mit Zentrierung Mod. FN



Mod. Ø TK TY WH ØB US TL TM ØTD R
FN-32 32 14 6,5 7 30 46 12 50 12 1
FN-40 40 19 9 7 35 59 16 63 16 1,5
FN-50 50 19 9 8 40 69 16 75 16 1,6
FN-63 63 24 11,5 8 45 84 20 90 20 1,6
FN-80 80 24 11,5 9,5 45 102 20 110 20 1,6
FN-100 100 29 14 9,7 55 125 25 132 25 2
FN-125 125 30 15 11 60 150 25 160 25 2


Schwenklager vorn mit Zentrierung Mod. FN

Lieferumfang:
1x Mittelschwenklager
4x Schrauben*

*für Zylinderkopf mit Endlagenverriegelung bitte Schrauben Mod. KR (gemäß ISO 4026) nutzen und separat bestellen, siehe Zubehör

+ Hub



Mod. Ø TK TY XH XL+ US TL TM TD R Schrauben für Endlagenverriegelung* Anzugsdrehmoment
FN-32 32 14 6,5 19,5 126,5 46 12 50 12 1 M6 x 25 (KR-EL-01) 5 Nm
FN-40 40 19 9 21 144 59 16 63 16 1,5 M6 x 35 (KR-EL-03) 5 Nm
FN-50 50 19 9 28 152 69 16 75 16 1,6 M8 X 30 (KR-EL-05) 10 Nm
FN-63 63 24 11,5 25,5 169,5 84 20 90 20 1,6 M8 x 35 (KR-EL-05) 10 Nm
FN-80 80 24 11,5 34,5 185,5 102 20 110 20 1,6 M10 x 35 (KR-EL-08) 15 Nm
FN-100 100 29 14 37 203 125 25 132 25 1,6 M10 x 35 (KR-EL-08) 15 Nm
FN-125 125 30 15 50 240 150 25 160 25 2 - 20 Nm


We think you are in United States.
Update your location?