Kompaktzylinder ISO 21287
Serie 32
Einfach-, doppeltwirkend, verdrehgesichert, Magnetversion
ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Die Zylinder Serie 32 eignet sich dank ihrer kompakten Bauweise zum Einbau in begrenzten Platzverhältnissen.
Durch die Bauform nach ISO 21287 aus Ø 20 zu Ø 100 können die Zylinder Serie 32 mit den Anbau- und Zubehörteilen der ISO 15552 Zylinder kombiniert werden.
Durch die Bauform nach ISO 21287 aus Ø 20 zu Ø 100 können die Zylinder Serie 32 mit den Anbau- und Zubehörteilen der ISO 15552 Zylinder kombiniert werden.
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
Bauart | Kompakt, Profilrohr |
Funktion | Einfach-, doppeltwirkend, Magnetversion |
Konstruktion | ISO 21287 |
Werkstoffe | Köpfe und Rohr Aluminium eloxiert, Kolbenstange Edelstahl 1.4305 gerollt, Kolben Aluminium eloxiert, Kolbenstangen-, Kopf/Deckel- und Kolbendichtung aus PU, Hohe Temperaturen: Kolbenstangen-, Kopf-/Deckel und Kolbendichtung aus FKM (140°) |
Befestigungsart | Gewinde in Kopf/Deckel Flansch, Fußbefestigung, Schwenkgelenk |
Hub min. / max. (*) |
Ø12-16 = 5-200 mm Ø20-25 = 5-300 mm Ø32-40-50-63 = 5-400 mm Ø80-100-125 = 5-500 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C) |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar (doppeltwirkend) 2 ÷ 10 bar (einfachwirkend) |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen |
Geschwindigkeit | 10 ÷ 700 mm/sec. (ohne Last) |
(*) Der Mindesthub für die Nutzung von Schaltelementen beträgt 10 mm.
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
Modellbezeichnung
32 | M | 2 | A | 032 | A | 050 |
32 | SERIE | |
M |
BAUREIHE M = Kolbenstangengewinde außen, montiert mit Kolbenstangenmutter Mod. U F = Kolbenstangengewinde innen R = verdrehgesichert (von Ø 20 bis Ø 100 mm, nicht einfachwirkend) |
|
2 |
BETRIEBSART 1 = einfachwirkend, Feder vorn 2 = doppeltwirkend 3 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange 4 = einfachwirkend, Feder hinten |
PNEUMATIKSYMBOLE CS06 CD08 CD12 CS08 CD23 CD24 |
A |
WERKSTOFFE A = Köpfe, Rohr und Kolben AL eloxiert - Kolbenstangendichtung, Kopf- und Deckeldichtung + Kolbendichtung PU |
|
032 |
KOLBENDURCHMESSER 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm |
050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard |
|
050 | HUB (siehe Tabelle) | |
= Standard V = Kolbenstangendichtung in FKM W = Hochtemperaturversion (doppeltwirkend, nicht magnetisch, mit FKM-Dichtungen +140°C) (_ _ _) = Stiel länger als _ _ _mm |
1-16/26 Ergebnisse