text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. BGA

Mod. BGA

Matériau: Aluminium

Complet avec:
2x supports perforés
Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Plein écran
Votre configuration

Supports latéraux perforés Mod. BGA



Mod. Taille A1 A2 B C1 C2 ØD1 ØD2 E1 E2 H1 H2 P Poids [g]
BGA-5E-M5 50 40 50 66 10 * 5,5 9 82 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 65 40 50 81 10 * 5,5 9 97 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 80 40 50 96 10 * 5,5 9 112 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M6 50 40 50 66 10 * 6,5 10,5 82 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 65 40 50 81 10 * 6,5 10,5 97 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 80 40 50 96 10 * 6,5 10,5 112 65 5,4 7 7,5 55


Supports latéraux perforés Mod. BGA



Mod. Taille A1 A2 B C1 C2 ØD1 ØD2 E1 E2 H1 H2 P Poids ( g )
BGA-5E-M5 50 40 50 66 68 * 5,5 9 82 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 65 40 50 81 85 * 5,5 9 97 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 80 40 50 96 100 * 5,5 9 112 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M6 50 40 50 66 68 * 6,5 10,5 82 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 65 40 50 81 85 * 6,5 10,5 97 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 80 40 50 96 100 * 6,5 10,5 112 65 5,4 7 7,5 55
*selon l’intervalle recommandé de 500 mm ( flexion maximale admissible )

Supports latéraux perforés Mod. BGA



Mod. Taille A1 A2 B C1 C2 ØD1 ØD2 E1 E2 H1 H2 P Poids ( g )
BGA-5E-M5 50 40 50 66 68 * 5,5 9 82 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 65 40 50 81 85 * 5,5 9 97 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 80 40 50 96 100 * 5,5 9 112 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M6 50 40 50 66 68 * 6,5 10,5 82 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 65 40 50 81 85 * 6,5 10,5 97 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 80 40 50 96 100 * 6,5 10,5 112 65 5,4 7 7,5 55
*selon l’intervalle recommandé de 500 mm ( flexion maximale admissible )

We think you are in United States.
Update your location?