Vérins sans tige
Les vérins sans tige, ou actionneurs, représentent une solution innovante en pneumatique, assurant efficacité et précision dans les espaces restreints. Leur construction unique permet de réduire l'encombrement et d'augmenter la longueur de course par rapport aux vérins à tige traditionnels.
Added to Your Shopping Cart
Fonctionnement
Les vérins sans tige constituent une solution efficace et compacte pour les applications d'automatisation. Leur fonctionnement est basé sur un piston interne qui se déplace dans le vérin, entraîné par de l'air comprimé. Le piston est relié à un support ou à un chariot qui porte la charge et se déplace avec elle.
Applications
Les vérins sans tige trouvent une large application dans divers secteurs industriels. Ces dispositifs sont particulièrement utiles dans les environnements où l'espace est limité, car leur conception ne comprend pas de tige sortant du corps du vérin. Dans le domaine de l'automatisation industrielle, ils sont courants dans les industries du packaging, où ils permettent un contrôle précis du positionnement et gèrent la mise en place exacte des matériaux et des produits. Dans des secteurs tels que la robotique et l'automatisation de précision, les vérins sans tige fournissent le mouvement nécessaire aux tâches délicates tout en conservant une empreinte compacte. Dans l'industrie automobile, ils sont utilisés pour une variété d'applications, de l'assemblage de petits composants aux mouvements contrôlés sur les lignes de production. En outre, en raison de leur capacité à supporter des charges élevées, ils sont utilisés dans les machines lourdes et les équipements de travail des métaux. Enfin, leur conception robuste et leur résistance aux forces de moment les destinent à des applications dans des secteurs tels que la manutention et les équipements de contrôle des mouvements, qui requièrent à la fois robustesse et précision.
Avantages : Une Puissance Maximale pour un Espace Minimal
Ces vérins offrent plusieurs Bénéfices dans les systèmes de production et les machines modernes. L'un des principaux avantages est leur encombrement réduit par rapport à une longueur de course similaire, ce qui les rend idéaux pour les espaces restreints. En outre, ils peuvent supporter des charges et des forces de moment élevées. Un autre aspect clé est que, étant construits sans tige, ils éliminent le risque de flexion ou de rupture, ce qui garantit une plus grande fiabilité. Ces vérins sont conçus pour fournir la même force dans les deux sens, ce qui accroît encore leur polyvalence.
Product Availability by Store Location
Hours