text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. BGS

Mod. BGS

Matériau: Aluminium

Complet avec:
2x supports
Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Plein écran
Votre configuration

Supports latéraux Mod. BGS



Mod. Taille A B C1 C2 ØD1 ØD2 E1 E2 H1 H2 P Poids [g]
BGS-5E-M5 50 25 66 10 * 5,5 9 82 45 6,4 6 10 45
BGS-5E-M5 65 25 81 10 * 5,5 9 97 45 6,4 6 10 45
BGS-5E-M5 80 25 96 10 * 5,5 9 112 45 6,4 6 10 45
BGS-5E-M6 50 25 66 10 * 6,5 10,5 82 45 5,4 7 10 40
BGS-5E-M6 65 25 81 10 * 6,5 10,5 97 45 5,4 7 10 40
BGS-5E-M6 80 25 96 10 * 6,5 10,5 112 45 5,4 7 10 40


Supports latéraux Mod. BGS



Mod. Taille A B C1 C2 ØD1 ØD2 E1 E2 H1 H2 P Poids ( g )
BGS-5E-M5 50 25 66 68 * 5,5 9 82 45 6,4 6 10 45
BGS-5E-M5 65 25 81 85 * 5,5 9 97 45 6,4 6 10 45
BGS-5E-M5 80 25 96 100 * 5,5 9 112 45 6,4 6 10 45
BGS-5E-M6 50 25 66 68 * 6,5 10,5 82 45 5,4 7 10 40
BGS-5E-M6 65 25 81 85 * 6,5 10,5 97 45 5,4 7 10 40
BGS-5E-M6 80 25 96 100 * 6,5 10,5 112 45 5,4 7 10 40
*selon l’intervalle de 500 mm recommandé (flexion maximale admissible)

Supports latéraux Mod. BGS



Mod. Taille A B C1 C2 ØD1 ØD2 E1 E2 H1 H2 P Poids ( g )
BGS-5E-M5 50 25 66 68 * 5,5 9 82 45 6,4 6 10 45
BGS-5E-M5 65 25 81 85 * 5,5 9 97 45 6,4 6 10 45
BGS-5E-M5 80 25 96 100 * 5,5 9 112 45 6,4 6 10 45
BGS-5E-M6 50 25 66 68 * 6,5 10,5 82 45 5,4 7 10 40
BGS-5E-M6 65 25 81 85 * 6,5 10,5 97 45 5,4 7 10 40
BGS-5E-M6 80 25 96 100 * 6,5 10,5 112 45 5,4 7 10 40
*selon l’intervalle de 500 mm recommandé (flexion maximale admissible)

We think you are in United States.
Update your location?