Kit pour connexion parallèle
Mod. PM
Fourni avec:
1x fond avant
1x fond arrière
2x poulies
2x ensembles de verrouillage
1x plaque pour poulie
1x courroie crantée
3x écrous
4x vis pour fond arrière
2-4x vis de fixation pour le fond avant
4x vis de fixation du vérin
4x vis de fixation du moteur
1x fond avant
1x fond arrière
2x poulies
2x ensembles de verrouillage
1x plaque pour poulie
1x courroie crantée
3x écrous
4x vis pour fond arrière
2-4x vis de fixation pour le fond avant
4x vis de fixation du vérin
4x vis de fixation du moteur
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
Mod. | Taille | Moteur | Protection | A | B | C | F | F1 | TG | G1 | G2 | ØDC | ØM | LS | LT | TF | MxD | J[kgmm2] | Poids [g] | η |
PM-3E-20-0017 | 20 | MTS-17-... | IP40 | 83,5 | 17,5 | 45 | 35 | 42,5 | 22 | 26 | 29 | 22 | 5 | 20 | 25 | 32 | M3x4,5 | 3,96 | 218 | 0,62 |
PM-3E-32-0023 | 32 | MTS-23-... | IP40 | 116,5 | 21 | 67,5 | 42 | 56,5 | 32,5 | 28 | 31 | 38,1 | 6,35 | 19 | 26,5 | 47,14 | M4x6 | 5,84 | 390 | 0,62 |
PM-3E-32-0024 | 32 | MTS-24-... | IP40 | 116,5 | 21 | 67,5 | 42 | 56,5 | 32,5 | 28 | 31 | 38,1 | 8 | 19 | 26,5 | 47,14 | M4x6 | 5,84 | 390 | 0,62 |
PM-3E-32-0100 | 32 | MTB-010-... | IP40 | 87 | 21 | 45 | 42 | 42 | 32,5 | 28 | 31 | 30 | 8 | 19 | 26,5 | 31,82 | M3x6 | 5,82 | 245 | 0,62 |
Mod. | Taille | Protection | A | B | C | F | F1 | TG | G1 | G2 | ØDC | ØM | LS | LT | TF | MxD | J[kgmm2] | Poids [g] | η |
PM-3E-20-0017 | 20 | IP40 | 83,5 | 17,5 | 45 | 35 | 42,5 | 22 | 26 | 29 | 22 | 5 | 20 | 25 | 32 | M3x4,5 | 3,96 | 218 | 0,62 |
PM-3E-32-0023 | 32 | IP40 | 116,5 | 21 | 67,5 | 42 | 56,5 | 32,5 | 28 | 31 | 38,1 | 6,35 | 19 | 26,5 | 47,14 | M4x6 | 5,84 | 390 | 0,62 |
PM-3E-32-0024 | 32 | IP40 | 116,5 | 21 | 67,5 | 42 | 56,5 | 32,5 | 28 | 31 | 38,1 | 8 | 19 | 26,5 | 47,14 | M4x6 | 5,84 | 390 | 0,62 |
PM-3E-32-0100 | 32 | IP40 | 87 | 21 | 45 | 42 | 42 | 32,5 | 28 | 31 | 30 | 8 | 19 | 26,5 | 31,82 | M3x6 | 5,82 | 245 | 0,62 |