text.skipToContent text.skipToNavigation

Actionnement électrique

Cette technologie fait référence au mouvement contrôlé de charges par des dispositifs électromécaniques, appelés actionneurs électriques, qui convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique. Ils se composent d'un moteur électrique qui fait tourner un système mécanique, généralement une vis à billes, une vis coulissante, une courroie ou un pignon. En fonction du nombre de tours et de la vitesse du moteur, l'actionneur électrique se déplace selon le cycle souhaité. Les actionneurs électriques peuvent être classés en deux familles : les vérins électriques avec tige et les guides linéaires électriques sans tige.
L'utilisation d'actionneurs électriques est de plus en plus répandue dans diverses industries en raison des avancées significatives en matière de contrôle des mouvements et de précision, ce qui les rend idéaux pour les applications nécessitant une grande précision et une répétabilité des mouvements, comme dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'emballage et de l'assemblage. Ces actionneurs offrent une plus grande flexibilité opérationnelle et une intégration plus facile avec les systèmes numériques, essentiels à la mise en œuvre de l'Internet industriel des objets (IIoT), qui améliore les capacités de surveillance et d'analyse des performances des machines.
En outre, l'actionnement électrique favorise la durabilité opérationnelle en réduisant la consommation d'énergie et le bruit, contribuant ainsi à un environnement de travail plus propre et plus silencieux.