Gearbox et Accouplements
Les réducteurs planétaires sont des mécanismes avancés de transmission de mouvement qui utilisent un système d'engrenages disposés concentriquement autour d'un engrenage central. Ils sont appréciés pour leur capacité à offrir des rapports de réduction élevés dans des espaces compacts, garantissant une précision et une capacité de charge élevées. Ces réducteurs sont particulièrement efficaces dans les applications nécessitant des dimensions réduites et des performances élevées, telles que les systèmes d'automatisation et les dispositifs de manutention de précision.
Added to Your Shopping Cart
Kit de verrouillage autocentré
Le kit de verrouillage autocentré est un dispositif de précision conçu pour assurer le montage entre un arbre et un moyeu, en garantissant la concentricité et en réduisant le jeu mécanique. Cet outil est particulièrement utile pour les assemblages nécessitant un haut niveau de précision dans la transmission du mouvement, offrant une connexion sûre et stable entre les pièces mécaniques. De par leur conception, les ensembles de verrouillage à centrage automatique facilitent l'installation et le centrage automatique, ce qui permet une répartition uniforme des forces de serrage et améliore les performances de transmission et la durabilité de l'ensemble du système.
Composants clés pour la transmission de movement
La construction d'un réducteur planétaire comprend plusieurs éléments clés : le soleil, les engrenages planétaires qui tournent autour du soleil, et la couronne, qui est un anneau extérieur avec des dents internes qui s'engrènent avec les engrenages planétaires. Cette configuration permet de répartir uniformément la charge sur les différents engrenages, ce qui augmente la durée de vie et la durabilité du réducteur.
En outre, les réducteurs planétaires sont connus pour leur efficacité opérationnelle et peuvent supporter des charges élevées grâce à leur construction robuste. Ils sont disponibles dans différentes configurations pour s'adapter à une large gamme d'applications industrielles, offrant des solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques en matière de contrôle des mouvements et de manutention.
Accouplements pour moteurs électriques
Les accouplements pour moteurs électriques sont des composants mécaniques essentiels qui relient l'arbre d'un moteur à l'arbre d'un autre appareil, permettant ainsi la transmission du mouvement de rotation. Ces accouplements compensent tout désalignement entre les arbres et réduisent les charges transmises au moteur, améliorant ainsi la durabilité et les performances de l'ensemble du système. Les accouplements pour moteurs électriques peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux et dans différentes configurations, en fonction des exigences spécifiques de l'application, telles que l'environnement de fonctionnement ou le type de mouvement nécessaire.
Product Availability by Store Location
Hours