Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
Exemple de codification
97 | M | 2 | A | 050 | A | 0200 |
97 | SÉRIE | |
M |
VERSION M = tenon arriére mâle intégré S = tenon arriére mâle à rotule intégré F = tenon arriére femelle intégré T = nez et fond filetés A = nez avec pivots |
|
2 |
FONCTIONNEMENT 1 = simple effet, ressort avant 2 = double effet, amortissement avant et arrière 6 = double effet, tige traversante, amortissement avant et arrière (Versions T et A seulement) |
SYMBOLES PNEUMATIQUES CS06 CD09 CD13 |
A |
MATERIAUX A = inox AISI 304, joints NBR V = inox AISI 304, tous joints FKM (150°C) |
|
050 |
DIAMETRE 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
|
A |
ACCESSOIRES A = standard (écrou de tige + écrou de nez) |
|
0200 |
COURSE (voir tableau) |
|
= standard V = joint tige FKM |
Ø | ØA | AM | ØB2 | CX | EE | EP | EX | KK | PL | SW1 | KW1 | SW2 | U1 | WH | L1 + | L2+ | L3 + | LT | LU | XD+ | Z |
32 | 12 | 22 | 36 | 10 | G1/8 | 10,5 | 14 | M10x1,25 | 37 | 17 | 6 | 10 | 23 | 18 | 157 | 139 | 76 | 13 | 15 | 142 | 13 |
40 | 16 | 24 | 45 | 12 | G1/4 | 12 | 16 | M12x1,25 | 47 | 19 | 7 | 13 | 27 | 22 | 179 | 157 | 81 | 16 | 19 | 160 | 13 |
50 | 20 | 32 | 55 | 16 | G1/4 | 15 | 21 | M16x1,5 | 49 | 24 | 8 | 17 | 33 | 28,5 | 190,5 | 162 | 82 | 16,5 | 20,5 | 170 | 15 |
63 | 20 | 32 | 68 | 16 | G3/8 | 15 | 21 | M16x1,5 | 60 | 24 | 8 | 17 | 40 | 31,5 | 214 | 182,5 | 95 | 21 | 24 | 190 | 15 |
1-16/18 résultats