text.skipToContent text.skipToNavigation
Module

Module

Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
EXEMPLE DE CODIFICATION ÉLECTROVANNES
Les électrovannes E et F fournissent un signal électrique externe à l’îlot via une connexion M8.
La sous-base J n’affecte pas le nombre maximal de positions des vannes.
D 1 E VC - E P
D SÉRIE
1 TAILLE
1 = 10,5mm
E VERSION
E = distributeur
VC COMPOSANT
VC = distributeur plug-in
E TYPE D’ÉLECTROVANNE
E = 3/2 NC Ligne de travail Servo Pompe 1
F = 3/2 NC servo transmission de la ligne externe
P COMMANDE MANUELLE
P = commande par pression
PRESSOSTAT POUR VANNES E, F
SWMN - AP - M - 2
SWMN SÉRIE
SWMN
SWMS
AP SIGNAL DE SORTIE
PP = sortie PNP - pression
SIGNAL DE SORTIE (SWMS)
NO = normalement ouvert
NC = normalement fermé
M TYPE DE RACCORDEMENT
M = M5 filetage
2 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
2 = câble de 2 mètres
M = M8 3 connecteur à broches
We think you are in United States.
Update your location?