Ilots de distribution , Multipôles et bus de terrain
Série 3 Plug-In
Système Plug-In pour distributeurs Série 3 1/8" - Fonctions : 2x3/2, 5/2 et 5/3 CO, CC, CP
Version multipôle avec connecteur sub-D 25 broches.
Interfaçable avec la plupart des protocoles de communication série.
Version multipôle avec connecteur sub-D 25 broches.
Interfaçable avec la plupart des protocoles de communication série.
La version multipôle de la Série 3 Plug-In peut être facilement mise en place grâce au connecteur Sub-D. Les accessoires du nouveau système de connexion aux modules de la Série CX permettent de gérer un îlot de distribution au moyen d'un connecteur Sub-D ou grâce à un nœud intégré dans l'îlot.
La modularité des parties électriques et pneumatiques permet de connecter jusqu'à 22 bobines sur 22 postes.
Les modules électriques et pneumatiques ont une modularité de 2 ou de 3 postes. Pour optimiser les signaux électriques, les modules électriques sont disponibles en version pour distributeurs mono ou bistables.
La modularité des parties électriques et pneumatiques permet de connecter jusqu'à 22 bobines sur 22 postes.
Les modules électriques et pneumatiques ont une modularité de 2 ou de 3 postes. Pour optimiser les signaux électriques, les modules électriques sont disponibles en version pour distributeurs mono ou bistables.
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
PARTIE PNEUMATIQUE | |
Construction | Tiroir |
Fonctions | 5/2, 5/3 CC, 5/3 CO, 5/3 PC, 2x3/2 NO, 2x3/2 NF, 1x3/2 NO + 1x3/2 NF (Orifices/Positions) |
Matériaux | Corps aluminium, tiroir inox, joints NBR, technopolymère |
Montage | Au moyen des trous dans l'embase |
Raccordements | Distributeur = G1/8 - embase = G3/8 |
Installation | Au choix |
Température de fonctionnement | 0 à +60°C (-20 °C avec air sec) |
Débit nominal | Qn 700 Nl/min |
Diamètre nominal | 7 mm |
Fluide | Air filtré classe 7.4.4. selon ISO 8573-1-2010, sans lubrification. En cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification. |
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - Multipôle | |
Type de connexion | Connecteur mâe Sub-D 25 broches |
Tension d’alimentation | 24 V DC +/- 10% |
Nbre max de bobines | 22 sur 22 postes |
Visualisation | Diode de signalisation jaune |
Facteur de marche | ED100% |
Indice de protection | IP65 |
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - Bus de terrain | |
Caractéristiques générales | Voir la section sur les modules Séries CX |
Max. absorption | Sorties digitales/entrées et sorties analogiques 3A Entrées digitales/analogiques 3 A |
Tolérances d'alimentation | Alimentation logique 24 V DC +/- 10% Alimentation puissance 24 V DC +/- 10% |