Pince pour Robot Collaboratif
Série CSSP
Taille 40
La pince pneumatique de la série CSSP constitue une solution innovante pour les cobots utilisés dans les applications de processus industriels, telles que le pilotage de machines-outils, l'emballage en fin de ligne et l'assemblage.
Sa conception légère et compacte optimise l'espace disponible et la charge utile des cobots, tout en garantissant la flexibilité, la sécurité, la facilité d'utilisation et l'efficacité.
Sa conception légère et compacte optimise l'espace disponible et la charge utile des cobots, tout en garantissant la flexibilité, la sécurité, la facilité d'utilisation et l'efficacité.
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
Type de construction | Pince collaborative auto-centrée avec guide en T |
Fonctionnement | Double effet avec ressort en fermeture ou en ouverture |
Taille | 40 mm |
Raccordement d'air | M5 (tube Ø6 mm) |
Température de fonctionnement | 5°C ÷ 50°C |
Température de stockage | -10°C ÷ 60°C |
Fréquence max. d'utilisation | 3Hz (NC) 1.7Hz (NO) |
Répétitivité | 0.02 mm |
Fluide | Air filtré de classe [7:4:4] selon ISO 8573-1. En cas d'utilisation d'air lubrifié, il est recommandé d'utiliser de l'huile ISOVG32 et de ne jamais interrompre la lubrification. |
Indice de protection | IP40 |
Compatibilité | Directives ROHS et REACH |
Certifications | ISO 12100, ISO 10218, ISO TS15066, ISO 4414, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
Pression de fonctionnement | 4 ÷ 7 bar |
Tension | 24V |
Courant maximum | 0.25A |
Force de fermeture par mors à 0 mm (6bar) | 94N (NC) 62N (NO) |
Force d'ouverture par mors à 0 mm (6bar) | 76N (NC) 107N (NO) |
Course par mâchoire [mm] | 6 mm |
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
CSSP | - | 40 | - | NC |
CSSP | SÉRIE |
40 |
TAILLE 40 |
NC |
FONCTIONNEMENT NC = Double effet avec ressort en fermeture NO = Double effet avec ressort en ouverture |