Servo vannes proportionnelles digitales
Série LR
Vanne 3/3 à commande directe pour le contrôle de débits ( LRWD2 ), de pressions ( LRPD2 ) et de position (LRXD2)
Les vannes LR à commande directe 3/3 ( Voies/orifices ) sont pourvues d'un tiroir rotatif breveté et, d'un contrôle électronique en boucle fermée. Le circuit électronique est intégré dans le corps de la vanne, de ce fait, prête à être connectée.
Les servo vannes proportionnelles digitales Série LR*D2 ont été conçues le plus compact possible de manière à offrir un gain de place et de permettre un montage sur rail DIN.
Grâce à cette nouvelle version digitale, la vanne est configurable par USB selon les différents paramètres.
Les servo vannes proportionnelles digitales Série LR*D2 ont été conçues le plus compact possible de manière à offrir un gain de place et de permettre un montage sur rail DIN.
Grâce à cette nouvelle version digitale, la vanne est configurable par USB selon les différents paramètres.
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
Alimentation électrique | 24 VDC +/- 10%, stabilisée, max. 1,5 A |
Signal de commande | +/- 10 V DC 0-10 V 4-20 mA |
Hystérésis | 1% de la plage de mesure LRWD2 - 0,2% de la plage de mesure LRPD2 |
Linéarité | 1% de la plage de mesure LRWD2 - 0,3% de la plage de mesure LRPD2 |
Temps de réponse | Voir pages suivantes |
Température de fonctionnement | 0 à +50° C |
Humidité relative de l'air | max. 90% |
Position de montage | Au choix |
Débit max. | voir les schémas |
Fluide | Air comprimé filtré et non lubrifié de classe 3.4.3 selon la norme ISO 8573-1, gaz inertes |
Pression d’alimentation | -0,9 à 10 bar |
Taux de fuite | < 1% du debit max. |
Connexion électrique | connecteur mâle M12 8 pôles |
Port de configuration du matériel | micro USB |
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
EXEMPLE DE CODIFICATION
L | R | W | D | 2 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | A | - | 00 |
L |
SERIE L = servo vanne proportionnelle |
|
R |
TECHNOLOGIE R = Tiroir rotatif |
|
W |
VERSION W = Contrôle de débit P = Contrôle de débit X = Contrôle de position |
|
D |
ELECTRONIQUE D = digitale |
|
2 |
MODELE 2 = compact pour montage sur rail DIN |
|
3 |
FONCTION 3 = 3/3 voies |
|
4 |
DIAMETRE 4 = 4 mm 6 = 6 mm |
|
1 |
SIGNAL D'ENTREE 1 = +/- 10 V 2 = 0-10 V 5 = 4-20 mA |
|
A |
SIGNAL D’ENTREE 2 = 0 - 10 V (LRPD2 et LRXD2 seul. ) 4 = 0 - 5V ( LRPD2 et LRXD2 seul. ) 5 = 4 - 20mA ( LRPD2 et LRXD2 seul. ) |
A = Codeur interne ( LRWD2 seul. ) B = 1 bar ( Codeur interne - LRPD2 seul. ) D = 10 bar ( Codeur interne - LRPD2 seul. ) E = 250 mbar ( Codeur interne - LRPD2 seul. ) F = +1/-1 bar ( Codeur interne - LRPD2 seul. ) |
00 |
CABLE 00 = sans câble |
2F = câble droit de 2 m 2R = câble à 90° de 2 m 5F = câble droit de 5 m 5R = câble à 90° de 5 m |
Mod. | Contrôle | Commande / Signal d'entrée | Capteur / Signal externe | |
LRWD2-3*-1-A-00 | débit | +/- 10 V | - | |
LRWD2-3*-2-A-00 | débit | 0-10 V | - | |
LRWD2-3*-5-A-00 | débit | 4..20 mA | - | |
LRPD2-3*-1-2-00 | pression | +/- 10 V | 0..10 V | |
LRPD2-3*-2-2-00 | pression | 0-10 V | 0..10 V | |
LRPD2-3*-5-2-00 | pression | 4..20 mA | 0..10 V | |
LRPD2-3*-1-4-00 | pression | +/- 10 V | 0 - 5 V | |
LRPD2-3*-2-4-00 | pression | 0-10 V | 0 - 5 V | |
LRPD2-3*-5-4-00 | pression | 4..20 mA | 0 - 5 V | |
LRPD2-3*-1-5-00 | pression | +/- 10 V | 4..20 mA | |
LRPD2-3*-2-5-00 | pression | 0-10 V | 4..20 mA | |
LRPD2-3*-5-5-00 | pression | 4..20 mA | 4..20 mA | |
LRPD2-3*-1-B-00 | pression | +/- 10 V | 1 bar internal | |
LRPD2-3*-2-B-00 | pression | 0-10 V | 1 bar internal | |
LRPD2-3*-5-B-00 | pression | 4..20 mA | 1 bar internal | |
LRPD2-3*-1-D-00 | pression | +/- 10 V | 10 bar internal | |
LRPD2-3*-2-D-00 | pression | 0-10 V | 10 bar internal | |
LRPD2-3*-5-D-00 | pression | 4..20 mA | 10 bar internal | |
LRPD2-3*-1-E-00 | pression | +/- 10 V | 250 mbar internal | |
LRPD2-3*-2-E-00 | pression | 0-10 V | 250 mbar internal | |
LRPD2-3*-5-E-00 | pression | 4..20 mA | 250 mbar internal | |
LRPD2-3*-1-F-00 | pression | +/- 10 V | +1/-1 bar internal | |
LRPD2-3*-2-F-00 | pression | 0-10 V | +1/-1 bar internal | |
LRPD2-3*-5-F-00 | pression | 4..20 mA | +1/-1 bar internal | |
LRXD2-3*-1-4-00 | position | +/- 10 V | 0-5 V | adapte pour travailler avec le cylindre 6PF |
LRXD2-3*-2-4-00 | position | 0-10 V | 0-5 V | adapte pour travailler avec le cylindre 6PF |
LRXD2-3*-5-4-00 | position | 4..20 mA | 0-5 V | adapte pour travailler avec le cylindre 6PF |
LRXD2-3*-1-2-00 | position | +/- 10 V | 0-10 V | |
LRXD2-3*-2-2-00 | position | 0-10 V | 0-10 V | |
LRXD2-3*-5-2-00 | position | 4..20 mA | 0-10 V | |
LRXD2-3*-1-5-00 | position | +/- 10 V | 4..20mA | |
LRXD2-3*-2-5-00 | position | 0-10 V | 4..20mA | |
LRXD2-3*-5-5-00 | position | 4..20mA | 4..20mA |
1-7/7 résultats