Régulateurs de pression
Série MC
Raccordement : 1/4", 3/8" et 1/2"
Modulaire
Modulaire
Les régulateurs de la série MC existent en tailles 1/4", 3/8" et 1/2".
En standard, ces régulateurs sont pourvus d'une décompression automatique ( relieving ). Les modèles 1/4", 3/8" et 1/2" peuvent-être montés en paroi.
En standard, ces régulateurs sont pourvus d'une décompression automatique ( relieving ). Les modèles 1/4", 3/8" et 1/2" peuvent-être montés en paroi.
Séries
Accessoires
Regulateur pression - MC104-R00
Regulateur pression - MC202-R00
Regulateur pression - MC238-R00
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
Construction | modulaire compact, système à membrane |
Matériaux | zama, NBR, technopolymère |
Raccordements | G1/4 G3/8 G1/2 |
Weight | kg 0,323 0,644 0,624 |
Montage | verticale, en ligne, en panneau ou en paroi |
Température de fonctionnement | -5°C à 50°C (avec un point de rosée du fluide inférieur à 2 ° C au minimum température de fonctionnement) |
Finition | verni |
Pression d'entrée | 0 à 16 bar |
Pression de sortie | 0.5 ÷ 10 bar (standard) ou 0.5 ÷ 2 bar; 0.5 ÷ 4 bar et 0.5 ÷ 7 bar |
Débit nominal | voir diagrammes |
Décompression (relieving) | avec relieving standard sans relieving |
Fluide | air comprimé |
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
CODIFICATION
MC | 2 | 02 | R | T | 0 | 2 | VS |
MC | SERIE: |
2 |
TAILLE : 1 = 1/4" 2 = 3/8", 1/2" |
02 |
RACCORDEMENT : 04 = 1/4" 38 = 3/8" 02 = 1/2" |
R | R = REGULATEUR |
T |
PLAGE DE REGLAGE : 0 = 0.5 à 10 bar 1 = 0.5 à 4 bar 2 = 0.5 à 2 (seulement 1/4" ) 7 = 0.5 à 7 (seulement 1/4" ) T = calibré * B = bloqué * |
0 |
CONSTRUCTION : 0 = décompression automatique ( standard ) 1 = sans décompression 5 = décompression sensible ( seulement 1/4" ) |
2 |
REGULATEUR DE PRESSION : ** = sans manomètre (standard) 1 = avec manomètre intégré 0-2,5 bars, avec pression de service 0.5 ÷ 2 bars 2 = avec manomètre 0-6, avec pression de service 0.5 ÷ 4 bars 3 = avec manomètre 0-10, avec pression de service 0.5 ÷ 7 bars 4 = avec manomètre 0-12, avec pression de service 0.5 ÷ 10 bars |
VS |
TYPE DE REGULATION : = sans by-pass (standard) VS = avec by-pass (seulement 1/4’’) |
** NOTE : SI LE RÉGULATEUR EST CALIBRÉ OU VERROUILLÉ, APRÈS LE RACCORDEMENT AJOUTER LA PRESSION D'ENTRÉE "■" ET LA PRESSION DE SORTIE "●" PRESSION D'ENTRÉE: ■ = Entrer la valeur de pression d'ALIMENTATION PRESSION DE SORTIE: ● = Entrer la valeur de pression DE SORTIE pour le régulateur VÉROUILLÉ ou la valeur maximale de la pression RÉGLABLE pour le régulateur CALIBRÉE Exemple d'un régulateur calibré avec pression d'entrée = 6.3 bar et pression de sortie = 4.5 bar Référence définie: MC104-MT03-6.3-4.5 ** les manomètres sont fournis non-montés pour manomètre taille 1 mod. M043-P... pour manomètre taille 2 mod. M053-P... |
1-7/7 résultats