Filtres coalescents
Série MX
MX2: 3/8", 1/2" et 3/4" - MX3 : 3/4" et 1"
Modulaire
Cuve avec protection technopolymère et montage à baïonnette
Modulaire
Cuve avec protection technopolymère et montage à baïonnette
MX est la nouvelle série de traitement de l'air fabriquée par Camozzi caractérisée par une ligne design et compacte offrent des performances élevées. L'utilisation d'alliages et de technopolymère permet d'obtenir un produit léger et solide à la fois. Grâce à un nouveau concept de modularité, le montage des composants devient beaucoup plus facile.
La série MX a été réalisée pour apporter une solution multisectorielle qui garantie un gain de temps, d'espace et économique.
Un configurateur spécifique disponible sur le site internet de Camozzi http://catalogue.camozzi.com (section Configurateur ), permet à l'utilisateur de créer sa propre configuration en fonction de son application.
La série MX a été réalisée pour apporter une solution multisectorielle qui garantie un gain de temps, d'espace et économique.
Un configurateur spécifique disponible sur le site internet de Camozzi http://catalogue.camozzi.com (section Configurateur ), permet à l'utilisateur de créer sa propre configuration en fonction de son application.
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
Construction | modulaire, compact |
Matériaux | Voir TABLEAU DES MATERIAUX sur les pages suivantes |
Raccordements | MX2: 3/8" - 1/2" - 3/4" - MX3: 3/4" – 1” |
Capacité cuve | MX2: 55 cc - MX3: 85 cc |
Montage | en ligne (vertical); murale (au moyen d'étriers) |
Température de fonctionnement | -5°C à +50°C jusqu’à 16 bars (avec point de rosée du fluide infér. de 2° par rapp. à la temp. mini de fonction.) -5°C à +60°C jusqu’à 10 bars (avec point de rosée du fluide infér. de 2° par rapp. à la temp. mini de fonction.) |
Draining of condensate | manuelle - semi automatique (standard), automatique, dépressurisation protégée, échappement direct G1 / 8 |
Pression de fonctionnement | 0.3 ÷ 16 bar (avec purge automatique 1.5 ÷ 12 bars) |
Débit nominal | voir DIAGRAMMES DE DÉBIT sur les pages suivantes |
Qualité de l’air fournie selon ISO 8573-1:2010 | Classe 2.8.2 avec élément filtrant 0.01µm; Classe 1.8.1 avec élément filtrant 0.01µm |
Résidus d'huile avec en entrée 3mg/m3 | < 0.01 mg/m³ < 0.1 mg/m³ |
Taux de retenue d'huile | 99,80 % 97% |
Taux de retenue des particules | 99.99999% 99.999% |
Fluide | Air comprimé |
Pré-filtration avec élément filtrant de 1 µm Pré-filtration avec élément filtrant de 0,01 µm |
Il est recommandé d'utiliser un filtre de 5µm Il est recommandé d'utiliser un filtre de 1µm |
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
Pour le montage d'un élément unique avec flasques de fixation ou étrier mural, voir la section "FRL assemblés Série MX "
MX | 2 | - | 1/2 | - | FC | 0 | 0 | 1 | - | LH |
MX | SÉRIE |
2 |
TAILLE 2 = 3/8" - 1/2" - 3/4" 3 = 3/4" - 1" |
1/2 |
RACCORDEMENT 3/8 = 3/8" 1/2 = 1/2" 3/4 = 3/4" 1 = 1" |
FC | FILTRE COALESCENT |
0 |
FILTRATION 0 = 0,01 µm (standard) 1 = 1 µm |
0 |
PURGE 0 = manuelle/semi-auto (standard) 3 = automatique 5 = dépressurisation protégée 8 = purge libre 1/8" |
1 |
INDICATEUR DE COLMATAGE = sans 1 = avec |
LH |
SENS DU FLUX = de gauche à droite (standard) LH = de droite à gauche |