Vérins course brève
Séries QP et QPR
Série QP: simple et double effet, magnétique
Série QPR: anti-rotation, double effet magnétique
ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Série QPR: anti-rotation, double effet magnétique
ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Les vérins course brève Série QP et QPR sont disponibles en 10 diamètres différents allant de Ø12 à Ø100. Les dimensions compactes de cette série permettent une utilisation dans des espaces restreints. Grâce à leur forme particulière, ces vérins peuvent-être associés à une charnière arrière ou à un jeu de pieds.
Sur trois côtés, le corps profilé du vérin est pourvu de rainures pouvant recevoir des capteurs magnétiques de proximité. La version QPR ( avec guigade anti-rotation intégré )permet une utilisation pour les opérations d'alimentation et de prélèvement de pièces dans des systèmes de manipulation.
Sur trois côtés, le corps profilé du vérin est pourvu de rainures pouvant recevoir des capteurs magnétiques de proximité. La version QPR ( avec guigade anti-rotation intégré )permet une utilisation pour les opérations d'alimentation et de prélèvement de pièces dans des systèmes de manipulation.
Séries
Accessoires
Verin course breve - QP2A020A020
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
Type de construction | Série QP: profilé compact Série QPR : profilé compact avec guide anti-rotation |
Fonctionnement | Série QP: simple et double effet Série QPR : double effet |
Matériaux | corps: aluminium anodisé tige : inox roulée joint de nez : PU joints de tige : PU (Ø 12 ÷ 25 mm) - NBR (Ø 32 ÷ 100 mm) |
Température de fonctionnement | 0 à 80°C ( -20 °C avec air sec ) |
Type de fixation | au moyen de vis ou d’accessoires |
Pression de fonctionnement | 1 à 10 bar ( double effet ); 2 à 10 bar ( simple effet ) |
Fluide | air filtré, sans lubrification. En cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification. |
Course min-max | Série QP: 1 à 150 mm (Ø 12 à 25) - 1 à 200 mm (Ø32 à 100) Série QPR: 1 à 50 mm (Ø12) - 1 à 75 mm (Ø16) - 1 à 100 mm (Ø20 à 100) |
Courses | La course mini pour l'utilisation de capteurs est de 10 mm |
Alésages | ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
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
CODIFICATION DES VERINS SERIES QP ET QPR
QP | 2 | A | 050 | A | 050 |
QP |
SERIE QP = standard QPR = standard anti-rotation |
|
2 |
FONCTIONNEMENT 1 = simple effet( ressort ant. ) seulement QP 2 = double effet 3 = double, tige traversante |
SYMBOLES PNEUMATIQUES CS09 CD07 CD14 |
A |
MATERIAUX A = tige inox roulée, corps aluminium |
|
050 |
ALESAGE 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
A |
ACCESSOIRES A = standard |
|
050 | COURSE ( voir tableau ) | |
= standard V = joint de tige FKM W = tous joints FKM ( sauf Ø 12 ) |
1-8/8 résultats