text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 5000L et 5000LT

Série 5000L et 5000LT

Diamètres nominaux: 5 et 7 mm
Raccordement: 1/8", 1/4", 3/8"
Les coupleurs Série 5000L et 5000LT sont destinés à la connexion de tubes pour l’eau, l’air ou l’huile utilisés dans l’injection plastique et l’injection sous pression.

Les coupleurs Série 5000L et 5000LT permettent une connexion et déconnexion rapide du tube.
Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Groupe coupleur rapide
Construction clapet
Montage au moyen du filetage
Raccordement Gaz cylindrique ISO 228 (BSP)
Raccordement 1/8” - 1/4” - 3/8”
Matériaux Parts internes/externes en laiton
Ressorts et billes en acier inoxydable
Joints en FKM
Température de fonctionnement -15°C ÷ 140°C (200°C avec de l'huile)
Pression de fonctionnement -0.99 ÷ 12 bar
Pression nominal 6 bar
Débit nominal voir les diagrammes à la page suivante
Diamètre nominal ø5 - ø7
Fluide eau, air et huile
We think you are in United States.
Update your location?