Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
EXEMPLE DE CODIFICATION - VERSION BUS DE TERRAIN
HN | 5 | M | 03 | 2Q4AZ2A | 2B8M4C | A | - | 2A2Q | - | 2B2BQH4DX4B | - | 3M2L3M2B2C | - | E | R |
HN | ÎLOT MODULAIRE | ||
5 |
DISTRIBUTEUR C = modèle VC |
||
M |
TAILLE 2 = 16 mm |
||
03 |
PROTOCOLE 00 = Embase sans boitier Bus e Terrain 01 = PROFIBUS 03 = CANopen 04 = Ethernet/IP |
05 = Ethercat 06 = PROFINET 07 = IO-LINK (ne peut pas être configuré avec des modules d’entrée et de sortie) |
|
2Q4AZ2A |
INTERFACE O = sans interface W = sans fils |
||
2B8M4C |
COMMANDE MANUELLE P = dispositif monostable R = dispositif monostable/maintenu |
||
A |
TYPE DE PILOTAGE A = interne B = externe |
||
2A2Q |
MODULES ENTRÉES/SORTIES 0 = sans A = 8 entrées digitales M8 B = 16 entrées digitales, bloc de connexion d’extrémité C =2 entrées analogiques (config. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) M12 D = 2 entrées analogiques (config. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA), bloc d’extrémité E = 2 entrées, BRIDGE M12 F = 2 entrées, BRIDGE, bloc de connexion d’extrémité G = 2 entrées analogiques RTD M12 (PT100, PT200, PT500, PT1000) H = 2 entrées analogiques, bloc de jonction d’extrémité RTD (PT100, PT200, PT500, PT1000) |
L = 2 entrées analogiques TC M12 (THERMOCOUPLES) M = 2 entrées de thermocouple analogique, bloc de connexion d’extrémité (THERMOCOUPLES) P = 8 entrées digitales (4 connecteurs M12) Q = 8 sorties digitales M8 R = 16 sorties digitales, bloc de connexion d’extrémité S = T = 2 sorties analogiques (config. 0-10V,±10V,0-20mA, 4-20mA,±20mA), M12 U = 2 sorties analogiques (config. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA), bloc d’extrémité (Push-in) U = 2 sorties analogiques (config. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA), bloc d’extrémité (Push-in) W **** = Embase fermée sans boitier E/S Y = 8 sorties digitales (4 connecteurs M12) |
|
2B2BQH4DX4B |
SUBBASES Metric: B = Cartridges tube Ø6 C = Cartridges tube Ø8 D = Cartridges tube Ø10 SUBBASE DIAPHRAGM # Q = Diaphragm on channels 1, 3, 5 R = Diaphragm on channel 1 S = Diaphragm on channels 3 and 5 WITH DIAPHRAGM AND EXTERNAL SERVO-PILOT SUPPLY # QT = Diaphragm on channels 1, 3, 5; 12/14 External RT = Diaphragm on channel 1; 12/14 External ST = Diaphragm on channels 3, 5; 12/14 External WITH DIAPHRAGM AND INTEGRATED SILENCER # QH = Diaphragm on channels 1, 3, 5 RH = Diaphragm on channel 1 SH = Diaphragm on channels 3, 5 SUBBASE FOR ADDITIONAL FLOW # X = Supply (1) and exhausts (3, 5) XH = Supply (1) and exhausts (3, 5) with integrated silencer INTERFACE SUBBASE FOR ADDITIONAL FLOW WITH EXTERNAL SERVO-PILOT SUPPLY # XT = Additional supply (1) and exhausts (3, 5) FOR POWER SUPPLY # K = separation of power supply Z = separation of power supply - diaphragm on channel 1 # = these subbases are already provided with cartridges for tube Ø8, Ø5/16” |
Pouces: L = cartouche pour tube Ø1/4” G = cartouche pour tube Ø5/16” P = cartouche pour tube Ø3/8” J = embase (D5) pour commande du servo-pilote par l’intermédiaire de l’électrovanne (E;F) * |
|
3M2L3M2B2C |
VALVES M = 5/2 monostable B = 5/2 bistable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO V = 5/3 CC K = 5/3 CO N = 5/3 CP |
L = libre W = position sans distributeur E = 3/2 NC pour commande interne du servo-pilote (Ligne 1) ** F = 3/2 NC pour commande externe du servo-pilote ** D = 2x2/2 NC H = 2x2/2 NO R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO |
|
E |
PLAQUES TERMINALES Dimensions des tubes pour les orifices 1,3 et 5 Métrique: D = cartouche pour tube Ø10 E = cartouche pour tube Ø12 F = cartouche pour tube Ø14 |
DS = cartouche Ø10 avec silencieux extérieur (2939-10) ES = cartouche Ø12 et silencieux extérieur (2939-12) |
Pouces: P = cartouche pour tube Ø3/8" P = cartouche pour tube Ø1/2" |
R |
FIXING TYPE = direct R = DIN rail |
* = L’embase est équipée d’une cartouche Ø4 (Ø5/32””).
** = Électro-distributeur pour embase modèle J.
*** = Avec le protocole 00, l’interface possible est 0, par exemple: DMC2000RA-...
**** = L’embase fermée sans couvercle E/S doit toujours être placée après les autres modules, s’ils sont présents. Par exemple: DMC201WRA-2A2QW...
Le choix de la cartouche effectué dans la section Plaques Terminales est également valable pour le diaphragme et les embases supplémentaires. Les modèles QT, RT, ST, XT ont un tube de cartouche 12/14 Ø4 (Ø5/32””).
** = Électro-distributeur pour embase modèle J.
*** = Avec le protocole 00, l’interface possible est 0, par exemple: DMC2000RA-...
**** = L’embase fermée sans couvercle E/S doit toujours être placée après les autres modules, s’ils sont présents. Par exemple: DMC201WRA-2A2QW...
Le choix de la cartouche effectué dans la section Plaques Terminales est également valable pour le diaphragme et les embases supplémentaires. Les modèles QT, RT, ST, XT ont un tube de cartouche 12/14 Ø4 (Ø5/32””).
1-16/25 résultats
1-16/22 résultats