Ventouses plates (rondes) pour l’emballage
Série VPCF
Ventouses en élastodur ED-65.
Diamètres de 1 à 65 mm avec filetage M5, G1/8 et G1/4, mâle et femelle.
Diamètres de 1 à 65 mm avec filetage M5, G1/8 et G1/4, mâle et femelle.
Les ventouses plates de la série VPCF sont composées d'un embout et d'une pièce en caoutchouc qui sont livrés assemblés. Les deux composants peuvent être commandés séparément comme pièces de rechange.
Ces ventouses conviennent parfaitement à la manipulation d'emballages tels que les boîtes en carton rigide et les plateaux dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.
Les applications courantes sont les suivantes
- Processus de palettisation et de dépalettisation
- Applications lourdes en termes de maintien et d'usure.
- Chargement par le haut et par le côté dans les encartonneuses.
Ces ventouses conviennent parfaitement à la manipulation d'emballages tels que les boîtes en carton rigide et les plateaux dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.
Les applications courantes sont les suivantes
- Processus de palettisation et de dépalettisation
- Applications lourdes en termes de maintien et d'usure.
- Chargement par le haut et par le côté dans les encartonneuses.
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
Description | Ventouse robuste et résistante composée d'une ventouse VPCF et d'un insert de raccordement |
Construction | - insert et ventouse sont livrés non montés - A partir du diamètre 60 mm, l'insert est vissé dans une plaque support vulcanisée |
Maintenance | La partie caoutchouc seule peut être changée |
Température de fonctionnement | Version ELASTODUR: -40°C ÷ +100°C (pour une durée <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (sur la durée) |
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
Exemple de codification
VP | C | F | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
SÉRIE VP = ventouse |
C |
FORME C = rond |
F |
VERSION F = plat |
0100 |
DIAMÈTRES 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm |
E |
MATÉRIAUX E = elastodur |
M5 |
TAILLE DU FILETAGE M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
FILETAGE M = mâle F = femelle |