text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCL-0100 à 0150

VPCL-0100 à 0150
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
VP C L - 0100 E - M5 M
VP SÉRIE
VT = ventouse
C FORME
C = rond
L VERSION
L = 1,5 soufflets
0100 0 DIAMÈTRES
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0800 = 80,0 mm
E MATÉRIAUX
E = elastodur
M5 TAILLE DU FILETAGE
5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M FILETAGE
M = mâle
F = femelle

Ventouse VPCL-0100 à 0150 - insert taraudé



Mod. G1 D1 d2 dn Ds H LG1 SW1 Z Ventouse Insert
VPCL-0100E-M5F M5 F 11,3 5,6 3,1 9,8 23 5,5 8 4.0 VPCL-0100E NPS-B-M5-F
VPCL-0150E-1/8F G1/8 F 19,7 9,5 4,1 15,4 29 8.0 14 6.0 VPCL-0150E NPS-G-1/8-F

Tolérances de mesure autorisées pour la partie en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?