VP | C | M | - | 0200 | E | - | G1/8 | M |
VP |
SÉRIE VP = ventouse |
C |
FORME C = rond |
M |
VERSION M = 1,5 soufflets |
0200 |
DIAMÈTRES 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
E |
MATÉRIAUX E = élastodure |
G1/8 |
TAILLE DU FILETAGE 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
FILETAGE M = mâle F = femelle |
Mod. | d2 | dn | D1 | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | SW2 | Z | Ventouse | Insert |
VPCM-0200E-1/8M | 12,0 | 4,0 | 23,5 | 21,4 | G1/8 M | 32 | 7,5 | 14 | 4 | 13 | VPCM-0200E | NPS-G-1/8-M |
VPCM-0250E-1/8M | 14,5 | 4,0 | 28,0 | 26,4 | G1/8 M | 37 | 7,5 | 14 | 4 | 17 | VPCM-0250E | NPS-G-1/8-M |
VPCM-0300E-1/8M | 16,9 | 4,0 | 32,2 | 34,0 | G1/8 M | 43 | 7,5 | 14 | 4 | 20 | VPCM-0300E | NPS-G-1/8-M |
VPCM-0400E-1/4M | 22,9 | 6,1 | 44,5 | 41,3 | G1/4 M | 53 | 10,0 | 17 | 6 | 25 | VPCM-0400E | NPS-A-1/4-M |
VPCM-0500E-1/4M | 27,1 | 6,1 | 55,5 | 51,3 | G1/4 M | 64 | 10,0 | 17 | 6 | 32 | VPCM-0500E | NPS-A-1/4-M |