Ventouses à soufflet (rondes) pour l’emballage - 2,5 soufflets
Série VPCN
Ventouses en silicone.
Diamètres de 15 à 50 mm avec filetage G1/8, G1/4, G3/8 et G1/2, mâle et femelle
Diamètres de 15 à 50 mm avec filetage G1/8, G1/4, G3/8 et G1/2, mâle et femelle
Les ventouses de la série VPCN se composent d'un mamelon et d'une pièce en caoutchouc qui sont livrés assemblés. Les deux composants peuvent être commandés séparément comme pièces de rechange.
Ces ventouses conviennent parfaitement à la manipulation de produits souples tels que les sachets et autres emballages souples en film plastique (comme les sachets de bonbons).
Les applications courantes sont les suivantes
- Manipulation de sachets remplis de substances solides, pulvérulentes ou liquides avec un faible taux de remplissage.
- Processus d'emballage rapide, principalement avec un robot Delta.
Ces ventouses conviennent parfaitement à la manipulation de produits souples tels que les sachets et autres emballages souples en film plastique (comme les sachets de bonbons).
Les applications courantes sont les suivantes
- Manipulation de sachets remplis de substances solides, pulvérulentes ou liquides avec un faible taux de remplissage.
- Processus d'emballage rapide, principalement avec un robot Delta.
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
Description | Ventouse robuste et résistante composée d'une ventouse VPCN et d'un insert de raccordement |
Construction | - insert et ventouse sont livrés non montés - a partir du diamètre 60 mm, l'insert est vissé dans une plaque support vulcanisée |
Maintenance | La partie caoutchouc seule peut être changée |
Température de fonctionnement | Version SILICONE: -40°C ÷ +220°C (pour une durée <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (sur la durée) |
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
VP | C | N | 0150 | S | G1/8 | M |
VP |
SÉRIE: VP = ventouse |
C |
FORME: C = rond |
N |
VERSION: N = 2,5 soufflets |
0150 |
DIAMÈTRES: 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
S |
MATÉRIAUX: S = Silicone |
G1/8 |
TAILLE DU FILETAGE: 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
M |
FILETAGE: M = mâle F = femelle |