text.skipToContent text.skipToNavigation
VPOL-0600-200 à 1000-400

VPOL-0600-200 à 1000-400
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
VP O L - 0350-150 E - G1/8 M
VP SÉRIE
VP = ventouse
O FORME
O = ovale
L VERSION
L = 1,5 soufflets
0350-150 DIAMETRE
0350-150 = 35,0 x 15,0 mm
0600-200 = 60,0 x 20,0 mm
0600-250 = 60,0 x 25,0 mm
0800-350 = 80,0 x 35,0 mm
1000-400 = 100,0 x 40,0 mm
E MATÉRIAUX
E = elastodur (0600-1000)
S = silicone (0350-0600-0800)
G1/8 TAILLE DU FILETAGE
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M FILETAGE
M = mâle
F = femelle

Ventouse VPOL-0600-200 à 1000-400 - insert taraudé

* = (E) ventouse elastodur - (S) ventouse silicone
(préciser la lettre désirée lors de la commande)



Mod. Bmax Bs dn G1 H LG1 Lmax Ls l2 SW1 Z Ventouse Insert
VPOL-0600-200*1/8FE 12,8 27,5 21,4 3,6 G1/8 F 32 8,0 67 61,4 53,5 14 8 VPOL-0600-200* NPS-B-1/8-F
VPOL-1000-400*1/4FE 25,9 52,0 41,4 6,1 G1/4 F 47 12,0 113 104,4 88,9 17 16 VPOL-1000-400* NPS-E-1/4-F

Tolérances de mesure autorisées pour la partie en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?