Comment fonctionne le traitement de l'air
Le traitement de l'air dans les systèmes pneumatiques comprend plusieurs étapes : la filtration pour éliminer les impuretés telles que la poussière, l'huile et l'humidité de l'air comprimé ; la régulation de l'air à la valeur de pression souhaitée ; le blocage de l'air à l'aide de vannes spécifiques ; l'introduction progressive de l'air dans le système ; et l'intégration d'une quantité minimale d'huile appropriée. Ces fonctions peuvent être combinées pour créer une unité unique qui peut être montée sur une machine.
Les régulateurs de pression et de débit d'air jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des systèmes pneumatiques. Ces dispositifs garantissent que l'air est distribué à la bonne pression et au bon débit. Le régulateur de pression régule spécifiquement la pression de l'air comprimé, en veillant à ce qu'elle reste dans les limites de la valeur correcte. Il permet de moduler la pression de sortie en fonction de la pression d'entrée, en s'adaptant aux variations de débit requises par le système. Cela garantit un fonctionnement correct et protège les composants pneumatiques des dommages causés par des pressions excessives ou irrégulières. Son utilisation est essentielle pour la précision et l'efficacité des processus industriels automatisés.