EXEMPLE DE CODIFICATION
FS | 01 | - | 201 | - | 031 | - | R8 |
FS |
SÉRIE FS = Capteur de débit FSP = Capteurs de débit + Capteur de pression |
01 |
TAILLE 01 = 17 mm 02 = 30 mm 03 = 35 mm |
201 |
PLAGE DE DÉBIT 005 = 500 mL/mil (seulement taille 01) - Disponible sur demande 010 = 1000 mL/min (seulement taille 01) 050 = 5 L/min (seulement taille 01) - Disponible sur demande 100 = 10 L/min (seulement taille 01) - Disponible sur demande 500 = 50 L/min (seulement taille 01) 101 = 100 L/min (seulement taille 01) - Disponible sur demande 201 = 200 L/min (seulement taille 01) 501 = 500 L/min (seulement taille 02) 102 = 1000 L/min (seulement taille 02) 202 = 2000 L/min (seulement taille 03) |
031 |
SPÉCIFICATIONS DE SORTIE 010 = 2 sorties NPN + Analogique output 1 - 5 V 011 = 2 sorties NPN + Analogique output 4 - 20 mA 020 = 2 sorties NPN + RS485 - Disponible sur demande 030 = 2 sorties PNP + sortie Analogique 1 - 5 V 031 = 2 sorties PNP + sortie Analogique 4 - 20 mA 040 = 2 sorties PNP + RS485 - Disponible sur demande |
R8 |
RACCORDEMENT R6 = Ø6 mm pour Gamme de Débit 005, 010, 050, 100, 500 R8 = Ø8 mm pour Gamme de Débit 101, 201 F9C = G1/2 pour Gamme de Débit 501/102 F12C = G3/4 pour Gamme de Débit 202 |
Mod. | Débit (L/min) | Sortie | Raccordement | Dimensions | Resolution |
FS01-500-031-R6 | 50 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | Ø6 | 17 | 0,1 L/min - 1 ft3/min |
FS01-500-030-R6 | 50 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | Ø6 | 17 | 0,1 L/min - 1 ft3/min |
FS01-201-031-R8 | 200 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | Ø8 | 17 | 1 L/min - 1 ft3/min |
FS01-201-030-R8 | 200 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | Ø8 | 17 | 1 L/min - 1 ft3/min |
FS02-501-031-F9C | 500 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | 1/2G | 20 | 1 L/min - 0.1 ft3/min |
FS02-501-030-F9C | 500 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | 1/2G | 20 | 1 L/min - 0.1 ft3/min |
FS02-102-030-F9C | 1000 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | 1/2G | 20 | 1 L/min - 0.1 ft3/min |
FS02-102-031-F9C | 1000 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | 1/2G | 20 | 1 L/min - 0,1 ft3/min |
FS03-202-031-F12C | 2000 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | 3/4G | 30 | 1 L/min - 0,1 ft3/min |
FS03-202-030-F12C | 2000 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | 3/4G | 30 | 1 L/min - 0,1 ft3/min |