Pressostats et vacuostats
Les pressostats sont des dispositifs essentiels dans l'automatisation industrielle et le contrôle des processus.
Leur rôle principal est de contrôler la pression à l'intérieur d'un système, tel que les circuits pneumatiques ou hydrauliques, afin de garantir la sécurité et l'efficacité des opérations.
Les vacuostats sont utilisés pour contrôler le niveau de vide dans un système.
Variante spécifique des pressostats, ils sont conçus pour fonctionner dans des conditions de basse pression ou de vide.
Added to Your Shopping Cart
Vacuostat
Les vacuostats sont une variante spécifique des pressostats et sont particulièrement utiles dans les applications nécessitant un maintien constant du vide, comme dans l'industrie des semi-conducteurs ou dans les technologies du vide. Ils surveillent la pression à l'intérieur d'un système et activent un interrupteur électrique lorsque la pression tombe en dessous d'une valeur prédéfinie, indiquant que le niveau de vide souhaité a été atteint. Ce commutateur peut commander des pompes à vide ou d'autres dispositifs, garantissant que le niveau de vide reste dans les limites spécifiées pour l'application concernée.
Exemples d'applications des pressostats
Les pressostats sont utilisés dans tous les secteurs industriels, de la pneumatique à l'hydraulique, de l'automatisation industrielle au CVC (chauffage, ventilation et climatisation), ce qui confirme leur polyvalence et leur caractère indispensable. Par exemple, ils sont utilisés dans le contrôle des compresseurs d'air pour maintenir la pression dans des limites sûres et optimales. Dans l'industrie automobile, ils surveillent la pression de l'huile moteur et alertent le conducteur si la pression est trop basse, ce qui indique un problème dans le système de lubrification. Les vacuostats sont également fréquemment utilisés pour contrôler les niveaux de vide dans les servofreins, afin de s'assurer qu'il y a suffisamment de vide pour soutenir le système de freinage d'urgence. Si la dépression tombe en dessous d'un certain niveau, le commutateur peut activer un signal ou un système de secours pour assurer la sécurité du véhicule.
Qu'est-ce qu'un capteur de pression ?
Les convertisseurs de pression et les capteurs sont des éléments essentiels qui garantissent la précision et l'efficacité des pressostats et des vacuostats. Les convertisseurs transforment la pression en un signal électrique, tandis que les capteurs de pression détectent les variations de pression et transmettent l'information au système de contrôle.
Caractéristiques techniques des pressostats
Les pressostats sont polyvalents et peuvent être utilisés dans diverses applications avec différents fluides, qu'il s'agisse de liquides ou de gaz. Leur fiabilité les rend indispensables pour assurer le bon fonctionnement d'un système. Ils se composent d'un élément sensible à la pression, tel qu'un diaphragme ou un piston, qui réagit aux variations de pression. Cet élément, lorsqu'il est déplacé, active un contact électrique qui peut être configuré pour s'ouvrir ou se fermer à une certaine pression, ce qui permet aux systèmes de s'allumer ou de s'éteindre ou d'activer des alarmes.
Product Availability by Store Location
Hours