Vannes de coupure 3/2
Série MC
Version électro-pneumatique, pneumatique et manuelle.
Raccordement: 1/4", 3/8" et 1/2"
Modulaire
Raccordement: 1/4", 3/8" et 1/2"
Modulaire
Les vannes de coupure 3/2 à actionnement électro-pneumatique, pneumatique ou manuel servent à pressuriser ou dépressuriser rapidement une installation.
La version manuelle permet une neutralisation mécanique grâce à un cadenas pour éviter toute mise en air accidentelle lors d'une intervention sur l'installation.
Les vannes sont situées en tête du groupe FRL.
Les vannes de coupure de la série MC, tailles 1/4", 3/8" et 1/2" peuvent-être montés en panneau.
La version manuelle permet une neutralisation mécanique grâce à un cadenas pour éviter toute mise en air accidentelle lors d'une intervention sur l'installation.
Les vannes sont situées en tête du groupe FRL.
Les vannes de coupure de la série MC, tailles 1/4", 3/8" et 1/2" peuvent-être montés en panneau.
Séries
Accessoires
Vanne de coupure manuelle - MC104-V01
Frl vanne de coupure elec. - MC104-V16
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
Construction | Modulaire compact, à tiroir |
Matériaux | Zama, NBR, technopolymère |
Raccordements | G1/4; G3/8; G1/2 |
Weight | kg 0.277 kg 0.536 kg 0.514 |
Montage | En ligne (vertical), murale ou en traversée de cloison |
Température de fonctionnement | -5°C à +50°C (avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini defonctionnement) |
Finition | Verni |
Pression de fonctionnement | Vanne manuelle: -0,8 ÷ 10 bars Vanne électro-pneumatique: 2 ÷ 10 bars Vanne pneumatique ou asservie: -0,8 ÷ 10 bars (avec pilotage 2 à 10 bars) |
Débit nominal d'échappement à 6 bars avec ∆P = 1 bar | G1/4 1080 Nl/min G3/8 2380 Nl/min G1/2 2380 Nl/min |
Débit nominal | Voir Diagrammes de débit |
Fluide | Air comprimé |
Exemple de codification
MC | 2 | 02 | V | 16 |
MC | SÉRIE |
2 |
TAILLE 1 = 1/4" 2 = 3/8", 1/2" |
02 |
RACCORDEMENT 04 = 1/4" 38 = 3/8" 02 = 1/2" |
V | V = VANNE 3/2 |
16 |
CONSTRUCTION 16 = commande électro-pneumatique 36 = commande pneumatique 01 = commande manuelle (vérouillable) |
1-7/7 résultats