text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MD

Série MD
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
CODIFICATION
MD 1 R T 0 0 1/4
MD SERIE
1 TAILLE :
1 = 42 mm
R TYPE DE REGULATEUR :
R = Régulateur de pression
M = Régulateur de pression pour montage en batterie
T PRESSION DE SERVICE ( 1 bar = 14,5 psi ) :
0 = 0.5 à 10 bars
2 = 0.5 à 2 bars
4 = 0.5 à 4 bars
7 = 0.5 à 7 bars
T = calibré **
B = bloqué **
0 DECOMPRESSION :
0 = avec relieving
1 = sans relieving
2 = avec relieving et vanne by-pass
3 = sans relieving et vanne by-pass
0 MANOMETRE :
0 = sans manomètre ( taraudage 1/8" )
1/4 RACCORDEMENT ( IN-OUT )* :
= sans cartouche
1/8 = G1/8"
1/4 = G1/4"
3/8 = 3/8"
6 = tube Ø 6
8 = tube Ø 8
10 = tube Ø 10

* NOTE : En cas de raccordements différents entre l'entrée ( IN ) et la sortie ( OUT ), les deux tailles doivent être indiquées.
Exemple : MD1-R020-1/4-10
** NB: SI LE REGULATEUR EST CALIBRE OU BLOQUE, APRES LE RACCORDEMENT AJOUTER LA PRESSION D'ENTREE “■” ET LA PRESSION DE SORTIE “●”

PRESSION D'ENTREE :
■ = entrer la valeur de la pression d'ALIMENTATION

PRESSION DE SORTIE :
● = entrer la valeur de la pression de SORTIE pour un régulateur BLOQUE ou
la valeur maximale de la pression AJUSTABLE pour un régulateur CALIBRE

Exemple d'un régulateur calibré avec une pression d'entrée = 6.3 bars et une pression de sortie = 4.5 bars
Référence : MD1-RT00-1/4-6.3-4.5

High pressure regulator - dimensions

P.IN MAX = 20bar
P.OUT MAX = 16bar

PR02



Mod. A B C D E F H I L M N P Q R S T U V W Poids (kg)
MD1-R900 - G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2


Régulateur haute pression pour BPA- ...R2



Mod. A B C D E F H I L M N P Q R S T U V W Poids (kg)
MD1-R900 - G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2


We think you are in United States.
Update your location?