text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MX

Série MX

MX2 : 3/8", 1/2" et 3/4" - MX3 : 3/4" et 1"
Modulaire
La vanne de démarrage progressif évite de causer des dommages mécaniques ou corporels lors de la mise sous pression de machines composées de vérins. Les caractéristiques de ce composant permettent une mise sous pression lente jusqu'à environ 50% de la pression nominale puis les 100% sont atteints très rapidement. Sa place se situe en aval du groupe FRL.

La série MX a été réalisée pour apporter une solution multisectorielle qui garantie un gain de temps, d'espace et économique.
Un configurateur spécifique disponible sur le site internet de Camozzi http://catalogue.camozzi.com (section Configurateur ), permet à l'utilisateur de créer sa propre configuration en fonction de son application.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Construction Modulaire, compact, technologie à tiroir
Matériaux Voir TABLEAU DES MATERIAUX sur les pages suivantes
Raccordements MX2: 3/8" - 1/2" - 3/4"
MX3: 3/4" – 1"
Montage en ligne ( vertical )
murale ( au moyen d'étriers )
Température de fonctionnement -5°C à +50°C jusqu'à 16 bars(avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement )
-5°C à +60°C jusqu'à 10 bars(avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement )
Pression de fonctionnement 2 ÷ 16 bar
Débit nominal ( à 6 bars avec ΔP = 1 bar ) MX2: 4500 Nl/min ( G3/8 )
MX2: 5800 Nl/min ( G1/2, G3/4 )
MX3: 8500 Nl/min
Fluide Air comprimé
Plein écran
Votre configuration
CODIFICATION
Pour le montage d'un élément unique avec flasques de fixation ou étrier mural, voir la section "FRL assemblés Série MX"
MX 2 3/8 AV LH
MX SERIE
2 TAILLE :
2 = 3/8" - 1/2" - 3/4"
3 = 3/4" - 1"
3/8 RACCORDEMENT :
3/8 = 3/8"
1/2 = 1/2"
3/4 = 3/4"
1 = 1"
AV VANNE DE DEMARRAGE PROGRESSIF
LH SENS DU FLUX :
= de gauche à droite ( standard )
LH = de droite à gauche

Vannes de démarrage progressif Série MX - Dimensions

AVP1 = vanne à démarrage progressif



Mod. A B C G I M R S T Poids (kg)
MX2-3/8-AV G3/8 G1/8 70 65 68 46,5 88 50,5 37,5 0.4
MX2-1/2-AV G1/2 G1/8 70 65 68 46,5 88 50,5 37,5 0.4
MX2-3/4-AV G3/4 G1/8 70 65 68 46,5 88 50,5 37,5 0.4
MX3-3/4-AV G3/4 G1/8 89,5 75 76 48 102 57,5 44,5 0.7
MX3-1-AV G1 G1/8 89,5 75 76 48 102 57,5 44,5 0.7


We think you are in United States.
Update your location?