Ensembles assembles MX...000003
Série MX
Composants:
Vanne de coupure
Filtre-régulateur
Lubrificateur
Vanne de coupure
Filtre-régulateur
Lubrificateur
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".


addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Exemple de codification
MX | 2 | - | 1 /2 | - | V01 | X | F00 | X | V1841AB | - | KK | - | LH |
MX | SÉRIE | |||
2 | (1) |
ALESAGES 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
||
1 /2 | (2) |
ROSCA ENTRADA / SALIDA 3/8 = G3/ 8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
||
V01 | (3) |
MODULO + [ * ] (para configurar los módulos, ver pág. componentes): |
F... = Filtre FC... = Filtre coalescent FCA... = Filtre à charbon actif R... = Régulateur de pression L... = Lubrificateur FR... = Filtre-régulateur |
V... = Vanne de coupure V16..; V17..; V18..; V19.. =Directive machines électrovannes (utiliser la version « sans accessoires de montage ») (uniquement pour MX2) AV... = Vanne de démarrage progresif B... = Bloc de dérivation (MX2 = 1/2” seulement - MX3 = 1” seulement) |
[ * ] |
Les accessoires suivants peuvent être ajoutés après chaque module unique: REGULATEURS ET FILTRES-REGULATEURS MX2 +A12 = SWCN-P10-P3-2 (Pressostat électronique) +A13 = SWCN-P10-P4-2 (Pressostat électronique) +A14 = SWCN-P10-P4-M (Pressostat électronique) +A52 = PG010-PB-1/8 (Manomètre) +A53 = PG010-PB-1/8-2 (Manomètre) +A54 = PG010-PB-1/8-M (Manomètre) +A55 = M053-P04 (Manomètre) +A56 = M053-P06 (Manomètre) +A57 = M053-P10 (Manomètre) +A58 = M063-P12 (Manomètre |
REGULATEURS ET FILTRES-REGULATEURS MX3 +A15 = SWCN-P10-P3-2 (Pressostat électronique) +A16 = SWCN-P10-P4-2 (Pressostat électronique) +A17 = SWCN-P10-P4-M (Pressostat électronique) +A59 = M063-P04 (Manomètre) +A60 = M063-P06 (Manomètre) +A61 = M063-P12 (Manomètre) +A62 = PG010-PB-1/4 (Manomètre) +A63 = PG010-PB-1/8-2 (Manomètre) +A64 = PG010-PB-1/8-M (Manomètre) |
||
VANNE DE COUPURE MX2 +A30 = 2901 1/2’’ (Silencieux) +A31 = 2921 1/2’’ (Silencieux) +A32 = 2931 1/2’’ (Silencieux) +A33 = 2938 1/2’’ (Silencieux) |
VANNE DE COUPURE MX3 +A34 = 2901 3/4’’ (Silencieux) +A35 = 2921 3/4’’ (Silencieux) +A36 = 2931 3/4’’ (Silencieux) +A37 = 2928 3/4’’ (Silencieux) |
|||
VANNE DE DEMARRAGE PROGRESSIF +A00 = PM11-NA (Pressostat, normalement ouvert) +A01 = PM11-NC (Pressostat, normalement fermé) +A04 = PM11-SC (Pressostat) +A05 = PM681-1 (Pressostat) +A18 = PM681-3 (Pressostat) |
||||
BLOC DE DERIVATION MX2 +A11 = PM681-1 (Pressostat) +A24 = PM681-3 (Pressostat) +A08 = PM11-NA (Pressostat, normalement ouvert) avec raccord pour montage sur le module +A09 = PM11-NC (Pressostat, normalement fermé) avec pour montage sur le module +A03 = PM11-SC avec raccord pour montage sur le module Exemple: MX2-3/8-V01+A32XF00-KK-LH |
BLOC DE DERIVATION MX3 +A06 = PM11-NA (pressostat, normalement ouvert) avec raccord pour montage sur le module +A07 = PM11-NC (pressostat, normalement fermé) avec pour montage sur le module +A10 = PM681-1 (Pressostat) +A25 = PM681+3 (Pressostat) +A02 = PM11-SC avec raccord pour montage sur le module Exemple: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH |
VANNE DE COUPURE MX2 / MX3 +A40 = U7H Bobine UL (12V DC) +A41 = U77 Bobine UL (24V DC) +A42 = U79 Bobine UL (48V DC) +A43 = U7K Bobine UL (110V AC) +A44 = U7J Bobine (230V AC) +A45 = G7H Bobine (12V DC) +A46 = G77 Bobine (24V DC) +A47 = G79 Bobine (48V DC) +A48 = G7K Bobine (110V AC) +A49 = G7J Bobine (230V AC) |
||
X | (4) |
ETRIERS selon le schéma de positionnement sur les page suivante: X = Etrier simple Z = Etrier pour fixation murale Y = Etrier pour fixation murale + jeu de flasques |
||
F00 | (5) + [ * ] | Voir MODULE (3) | ||
X | (4) | |||
V1841AB | (5) + [ * ] | voir MODULE (3) - si d'autres formulaires sont présents | ||
KK | (6) |
JEU D’ETRIERS = sans étriers HH = 2 étriers simples + 2 flasques (IN / OUT) JJ = 2 étriers simples avec vis de fixation + 2 flasques ( IN / OUT) KK = 2 étriers pour fixation murale + 2 flasques (IN / OUT) |
||
[ ** ] |
FIXATION MURALE: REGULATEURS ET FILTRES-REGULATEURS MX3 S = Equerre (seulement avec étriers mod. X ou HH) Exemples: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH |
|||
LH | (7) |
SENS DU FLUX = de gauche à droite (standard) LH = de droite à gauche |
||
(4) + (5) + [ * ] |
COMPOSANTS SUPPLEMENTAIRES (combinaison répétable pour “ N” nbre de fois) |
Exemple de codification
MX | 2 | - | 3/8 | - | 000001 |
MX | SERIE |
2 |
TAMAÑO 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
RACCORDEMENT: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
000001 |
COMPOSITION DU GROUPE: 000001 = F10 + R004 + L00 000002 = FR1004 + L00 000003 = V01 + FR1004 + L00 000004 = V01 + FR1004 000005 = FR1004 + V16 + AV 000006 = FR1004 + L00 + V16 + AV 000007 = V01 + FR1004 + V16 + AV 000008 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NO 000009 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NC 000010 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NO 000011 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NC 000012 = F13 + FC03 |
MISE EN GARDE: EN PRESENCE DE TUYAUX METALLIQUES, POUR FACILITER LES ACTIVITES DE MAINTENANCE, UTILISEZ LES BRIDES DE CONNEXION. POUR ASSEMBLER LES TUYAUX DANS LES BRIDES, APRÈS L’UNITÉ DE FIXATION AU MUR À TRAVERS LES SUPPORTS DE FIXATION DE L’AIDE. |