Ensembles assembles MX...000012
Série MX
Composants:
Filtre
Filtre coalescent
Filtre
Filtre coalescent
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
MX | 2 | - | 1 /2 | - | V01 | X | F00 | X | V1841AB | - | KK | - | LH |
MX | SÉRIE | |||
2 | (1) |
ALESAGES 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
||
1 /2 | (2) |
ROSCA ENTRADA / SALIDA 3/8 = G3/ 8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
||
V01 | (3) |
MODULO + [ * ] (para configurar los módulos, ver pág. componentes): |
F... = Filtre FC... = Filtre coalescent FCA... = Filtre à charbon actif R... = Régulateur de pression L... = Lubrificateur FR... = Filtre-régulateur |
V... = Vanne de coupure V16..; V17..; V18..; V19.. =Directive machines électrovannes (utiliser la version « sans accessoires de montage ») (uniquement pour MX2) AV... = Vanne de démarrage progresif B... = Bloc de dérivation (MX2 = 1/2” seulement - MX3 = 1” seulement) |
[ * ] |
Les accessoires suivants peuvent être ajoutés après chaque module unique: REGULATEURS ET FILTRES-REGULATEURS MX2 +A12 = SWCN-P10-P3-2 (Pressostat électronique) +A13 = SWCN-P10-P4-2 (Pressostat électronique) +A14 = SWCN-P10-P4-M (Pressostat électronique) +A52 = PG010-PB-1/8 (Manomètre) +A53 = PG010-PB-1/8-2 (Manomètre) +A54 = PG010-PB-1/8-M (Manomètre) +A55 = M053-P04 (Manomètre) +A56 = M053-P06 (Manomètre) +A57 = M053-P10 (Manomètre) +A58 = M063-P12 (Manomètre |
REGULATEURS ET FILTRES-REGULATEURS MX3 +A15 = SWCN-P10-P3-2 (Pressostat électronique) +A16 = SWCN-P10-P4-2 (Pressostat électronique) +A17 = SWCN-P10-P4-M (Pressostat électronique) +A59 = M063-P04 (Manomètre) +A60 = M063-P06 (Manomètre) +A61 = M063-P12 (Manomètre) +A62 = PG010-PB-1/4 (Manomètre) +A63 = PG010-PB-1/8-2 (Manomètre) +A64 = PG010-PB-1/8-M (Manomètre) |
||
VANNE DE COUPURE MX2 +A30 = 2901 1/2’’ (Silencieux) +A31 = 2921 1/2’’ (Silencieux) +A32 = 2931 1/2’’ (Silencieux) +A33 = 2938 1/2’’ (Silencieux) |
VANNE DE COUPURE MX3 +A34 = 2901 3/4’’ (Silencieux) +A35 = 2921 3/4’’ (Silencieux) +A36 = 2931 3/4’’ (Silencieux) +A37 = 2928 3/4’’ (Silencieux) |
|||
VANNE DE DEMARRAGE PROGRESSIF +A00 = PM11-NA (Pressostat, normalement ouvert) +A01 = PM11-NC (Pressostat, normalement fermé) +A04 = PM11-SC (Pressostat) +A05 = PM681-1 (Pressostat) +A18 = PM681-3 (Pressostat) |
||||
BLOC DE DERIVATION MX2 +A11 = PM681-1 (Pressostat) +A24 = PM681-3 (Pressostat) +A08 = PM11-NA (Pressostat, normalement ouvert) avec raccord pour montage sur le module +A09 = PM11-NC (Pressostat, normalement fermé) avec pour montage sur le module +A03 = PM11-SC avec raccord pour montage sur le module Exemple: MX2-3/8-V01+A32XF00-KK-LH |
BLOC DE DERIVATION MX3 +A06 = PM11-NA (pressostat, normalement ouvert) avec raccord pour montage sur le module +A07 = PM11-NC (pressostat, normalement fermé) avec pour montage sur le module +A10 = PM681-1 (Pressostat) +A25 = PM681+3 (Pressostat) +A02 = PM11-SC avec raccord pour montage sur le module Exemple: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH |
VANNE DE COUPURE MX2 / MX3 +A40 = U7H Bobine UL (12V DC) +A41 = U77 Bobine UL (24V DC) +A42 = U79 Bobine UL (48V DC) +A43 = U7K Bobine UL (110V AC) +A44 = U7J Bobine (230V AC) +A45 = G7H Bobine (12V DC) +A46 = G77 Bobine (24V DC) +A47 = G79 Bobine (48V DC) +A48 = G7K Bobine (110V AC) +A49 = G7J Bobine (230V AC) |
||
X | (4) |
ETRIERS selon le schéma de positionnement sur les page suivante: X = Etrier simple Z = Etrier pour fixation murale Y = Etrier pour fixation murale + jeu de flasques |
||
F00 | (5) + [ * ] | Voir MODULE (3) | ||
X | (4) | |||
V1841AB | (5) + [ * ] | voir MODULE (3) - si d'autres formulaires sont présents | ||
KK | (6) |
JEU D’ETRIERS = sans étriers HH = 2 étriers simples + 2 flasques (IN / OUT) JJ = 2 étriers simples avec vis de fixation + 2 flasques ( IN / OUT) KK = 2 étriers pour fixation murale + 2 flasques (IN / OUT) |
||
[ ** ] |
FIXATION MURALE: REGULATEURS ET FILTRES-REGULATEURS MX3 S = Equerre (seulement avec étriers mod. X ou HH) Exemples: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH |
|||
LH | (7) |
SENS DU FLUX = de gauche à droite (standard) LH = de droite à gauche |
||
(4) + (5) + [ * ] |
COMPOSANTS SUPPLEMENTAIRES (combinaison répétable pour “ N” nbre de fois) |
Exemple de codification
MX | 2 | - | 3/8 | - | 000001 |
MX | SERIE |
2 |
TAMAÑO 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
RACCORDEMENT: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
000001 |
COMPOSITION DU GROUPE: 000001 = F10 + R004 + L00 000002 = FR1004 + L00 000003 = V01 + FR1004 + L00 000004 = V01 + FR1004 000005 = FR1004 + V16 + AV 000006 = FR1004 + L00 + V16 + AV 000007 = V01 + FR1004 + V16 + AV 000008 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NO 000009 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NC 000010 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NO 000011 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NC 000012 = F13 + FC03 |
MISE EN GARDE: EN PRESENCE DE TUYAUX METALLIQUES, POUR FACILITER LES ACTIVITES DE MAINTENANCE, UTILISEZ LES BRIDES DE CONNEXION. POUR ASSEMBLER LES TUYAUX DANS LES BRIDES, APRÈS L’UNITÉ DE FIXATION AU MUR À TRAVERS LES SUPPORTS DE FIXATION DE L’AIDE. |