Sélecteurs de circuit
Mod. SCS
Raccordement: G1/8"
Les sélecteurs Mod. SCS permettent à deux signaux appliqués alternativement aux entrées de la fonction d'être canalisés vers un même point.
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
Groupe | Composants de ligne |
Construction | Clapet |
Matériaux | Corps Alu – Cartouche laiton – Clapet Delrin - joints NBR |
Montage | Au choix |
Raccordements | G1/8 |
Température de fonctionnement | 0 à +80°C (-20 °C avec air sec) |
Fluide | Air filtré, sans lubrification. En cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification. |