Vannes à siège incliné
Série ASP
2/2-voies - Normalement Fermé (NC) et Normalement Ouvert (NO)
2/2-voies - Double Effet (DA)
2/2-voies - Double Effet (DA)
Les vannes à siège incliné de la Série ASP sont une solution efficace et rentable pour le contrôle des fluides. Leur robustesse convient aux applications les plus variées avec des gaz et des liquides inertes, avec de la vapeur ou avec des fluides ayant des particules solides en suspension. Disponibles avec des raccordements de 3/8” à 2-1/2”.
Le fonctionnement est déterminé par l’entraînement pneumatique d’un actionneur à piston guidé à simple effet, avec ressort de rappel.
Il existe également des modèles avec des actionneurs à double effet, sans ressort.
Pour les fluides liquides, nous recommandons les modèles dont le sens d’écoulement se trouve sous le siège.
Pour les gaz ou la vapeur, nous recommandons les modèles dont le sens d’écoulement se situe au-dessus du siège.
Le fonctionnement est déterminé par l’entraînement pneumatique d’un actionneur à piston guidé à simple effet, avec ressort de rappel.
Il existe également des modèles avec des actionneurs à double effet, sans ressort.
Pour les fluides liquides, nous recommandons les modèles dont le sens d’écoulement se trouve sous le siège.
Pour les gaz ou la vapeur, nous recommandons les modèles dont le sens d’écoulement se situe au-dessus du siège.
1-5/5 résultats
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
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
Fonction | 2/2 NC - 2/2 NO - 2/2 Double Effet |
Fonctionnement | Pneumatique, à clapet |
Raccordement pneumatique | 3/8 … 2-1/2“ taraudage BSP |
Diamètre nominal | DN10 … DN65 |
Kv (m³/h) | 2.6 … 65 |
Pression de fonctionnement | 0 ÷ 6 … 20 bar |
Température de fonctionnement | -20 ÷ 130 °C |
Fluide | Eau, air, vapeur, liquides inertes ou corrosifs et gaz (compatible avec les matériaux en contact) |
Viscuosité | 600 cSt. max |
Installation | Position de montage indifférente |
MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LE FLUIDE | |
Corps | Laiton |
Joints | EPDM |
Pièces internes | Acier inoxydable 304 |
SPÉCIFICATIONS DE L’ACTIONNEUR PNEUMATIQUE |
|
Dimensions de l’actionneur | Ø50 - Ø63 - Ø80 - Ø100 mm |
Matières de l’actionneur | PA66 polyamide 30% GF |
Matières du piston | Aluminium |
Matières du joint d’étanchéité du piston | PUR |
Fluide de pilotage | Air ou gaz inertes |
Piloting pressure | 10 bar max. |
Position de l’actionneur | Rotation à 360° |
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
AS | P | A | 1 | - | W | 015 | G1 | - | 050 | P | 2 |
AS | SÉRIE |
P |
TYPE D’ACTIONNEUR P = actionneur Polymère |
A |
MATIÈRE DU CORPS A = laiton |
1 |
NOMBRE DE VOIES - FONCTIONS 0 = 2/2-voies NO 1 = 2/2-voies NC 3 = 2/2-voies DA (Double Effet) |
W |
SENS DE PASSAGE W = en dessous du siège (liquides et gaz, anti coup de bélier) Y = au dessus du siège (gaz) |
015 |
DIAMÈTRE NOMINAL 010 = DN 10 015 = DN 15 020 = DN 20 025 = DN 25 032 = DN 32 040 = DN 40 050 = DN 50 065 = DN 65 |
G1 |
RACCORDEMENT G1 = BSP thread DIN 228-1 N1 = NPT thread ASME B1.20.1 (on demand) |
050 |
DIMENSION DE L’ACTIONNEUR 050 = Ø50 mm 063 = Ø63 mm 080 = Ø80 mm 100 = Ø100 mm |
P |
MATIÈRE DE L’ACTIONNEUR P = PA66 polyammide 30% GF |
2 |
JOINTS 2 = pour températures standards -20 ÷ 130 °C |
DN | Actionneur Ø (mm) | G | T | A | L | SW | C | R | K | Q | Kg |
10 | 50 | 3/8” | 12 | 125 | 49 | 21 | 66 | 45 | 115 | G1/4” | 0.8 |
15 | 50 | 1/2” | 13 | 130 | 55 | 26 | 66 | 45 | 115 | G1/4” | 0.9 |
15 | 63 | 1/2” | 13 | 160 | 55 | 26 | 83 | 52 | 150 | G1/4” | 1.2 |
20 | 50 | 3/4” | 13.5 | 135 | 65.5 | 31 | 66 | 45 | 115 | G1/4” | 1.0 |
20 | 63 | 3/4” | 13.5 | 165 | 65.5 | 31 | 83 | 52 | 150 | G1/4” | 1.3 |
25 | 50 | 1” | 16 | 140 | 76 | 38 | 66 | 45 | 115 | G1/4” | 1.3 |
25 | 63 | 1” | 16 | 170 | 76 | 38 | 83 | 52 | 150 | G1/4” | 1.6 |
32 | 63 | 1 1/4” | 18 | 180 | 96 | 48 | 83 | 52 | 180 | G1/4” | 2.1 |
32 | 80 | 1 1/4” | 18 | 210 | 96 | 48 | 103 | 60 | 210 | G1/4” | 1.6 |
40 | 80 | 1 1/2” | 18.5 | 220 | 101 | 54 | 103 | 60 | 220 | G1/4” | 2.6 |
40 | 100 | 1 1/2” | 18.5 | 230 | 101 | 54 | 130 | 73 | 230 | G1/4” | 4.5 |
50 | 80 | 2” | 19 | 230 | 120 | 67 | 103 | 60 | 230 | G1/4” | 2.9 |
50 | 100 | 2” | 19 | 240 | 120 | 67 | 130 | 73 | 240 | G1/4” | 5.3 |
65 | 100 | 2 1/2” | 23 | 250 | 149 | 85 | 130 | 73 | 240 | G1/4” | 6.5 |