Stop-vérins
Série VBO-VBU
Unidirectionnels et bidirectionnels
Raccordement :1/8", 1/4", 3/8" et 1/2"
Raccordement :1/8", 1/4", 3/8" et 1/2"
Les stop-vérins Série VBO-VBU ont été conçus de manière à être montés directement sur les vérins. Leur construction garantie un débit important et une grande fiabilité de fonctionnement. Ils peuvent être utilisés comme vannes de soufflage, de nettoyage de pièces ou de remplissage de volume. Dans ce cas, il est recommandé d'alimenter par le port 2 (Côté filetage).
Ces vannes peuvent être montées directement sur des blocs de distribution ou de contrôle de fluides
Ces vannes peuvent être montées directement sur des blocs de distribution ou de contrôle de fluides
Séries
Stop-verin - VBO 1/4
Stop-verin - VBO 1/8
Stop-verin - VBU 1/4
Stop-verin - VBU 1/8
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
Construction | Clapet |
Groupe | Stop-vérin unidirectionnel et bidirectionnel |
Matériaux | Corps laiton OT 58 – joints NBR |
Montage | Grâce au filetage |
Raccordements | G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 |
Position de montage | Au choix |
Température de fonctionnement | 0 à +80°C (-20 °C avec air sec) |
Pression de fonctionnement | VBU : 0,3 à 10 bar ; VBO : 0 à 10 bar |
Pression nominal | 6 bar |
Débit nominal | Voir graphique |
Diamètre nominal | 1/8" = 5,5 mm - 1/4" = 8 mm - 3/8" = 11 mm - 1/2" = 15 mm |
Fluide | Air filtré, sans lubrification; en cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification. |
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
VB | U | 1/8 |
VB |
SERIE VB |
U |
VERSION U = unidirectionnelle O = bidirectionnelle |
1/8 |
RACCORDEMENT G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 |