2/2-, 3/2-Wegeventile
Serie K8 - K8X
Direktgesteuerte Sitzventile, elektrisch betätigt, Patronenbauweise
2/2-, 3/2-Wege - NC, NO
3/2-Wege - Universal (UNI)
2/2-, 3/2-Wege - NC, NO
3/2-Wege - Universal (UNI)
Das besondere Design ermöglicht den Einsatz für technische Lösungen, bei denen Kompaktheit und hohe Leistungen gefordert sind. Die Ansteuerung von Antrieben und Komponenten kleiner Abmessungen bei gleichzeitig geringer Stromaufnahme und geringem Gewicht stehen im Mittelpunkt dieses Konzepts.
Die Funktion UNI ermöglicht das Zusammenführen/Aufteilen von gasförmigen Fluiden.
Zusammenführen/Eingang 1 und 3 = Ausgang 2
Aufteilen/Eingang 2 = Ausgang 1 und 3
Die Funktion UNI ermöglicht das Zusammenführen/Aufteilen von gasförmigen Fluiden.
Zusammenführen/Eingang 1 und 3 = Ausgang 2
Aufteilen/Eingang 2 = Ausgang 1 und 3
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
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN | |
Funktion | 2/2 NC - 3/2 NC - 2/2 NO - 3/2 NO - 3/2 UNI |
Funktion | Direktgesteuertes Sitzventil |
Pneumatische Anschlüsse | Patronenbauweise, Schlauchtülle |
Nennweite | 0,5 ... 0,7 mm |
Kv-Wert (l/min) | 0.08 ... 0,15 |
Betriebsdruck | -1 ÷ 3 ... 7 bar |
Betriebstemperatur | 0 ÷ 50 °C |
Medium | Gefilterte Druckluft, ölfrei, gemäß ISO 8573-1:2010, Klasse [3:4:3], Inertgase |
Schaltzeit (ISO 12238) | ON <10 ms – OFF <10 ms |
Einbaulage | Beliebig |
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT | |
Körper | Messing - Edelstahl - Thermoplast PBT |
Dichtungen | FKM |
Innenteile | Edelstahl - emailliertes Kupfer |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN | |
Spannung | 3...24 V DC - andere Spannungen auf Anfrage |
Spannungstoleranz | ±10% |
Leistungsaufnahme | 0,6 W |
Einschaltdauer | ED 100% |
Elektrischer Anschluss | 2 Pins 0,5 x 0,5, Abstand 4 mm - JST-Stecker, Litzen 300 mm |
Schutzart | IP00 |
Sonderlösungen auf Anfrage |
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
K8 | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | K | 2 | 3 |
K8 | SERIE |
0 |
VENTIL-VERSION 0 = Patronenventil X = Patronenventil mit PBT-Gehäuse |
00 |
BAUFORM 00 = Kartuschenventil ohne Gehäuse 1A = Ventil mit PBT-Gehäuse und Widerhakenverschraubungen für Schlauch Ø 4/2 mm 1B = Ventil mit PBT-Gehäuse und Widerhakenverschraubungen für Schlauch Ø 4/2.5 mm 1C = Ventil mit PBT-Gehäuse und Widerhakenverschraubungen für Schlauch Ø 5/3 mm |
3 |
ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN 3 = 3/2-Wege - NC 4 = 3/2-Wege - NO 6 = 2/2-Wege - NO 5 = 2/2-Wege - NC 7 = 3/2-Wege - UNI |
0 |
DICHTUNGSMATERIAL 0 = FKM |
3 |
ÖFFNUNGSDURCHMESSER 3 = Ø 0.5 mm (max pressure 7 bar) 5 = Ø 0.7 mm 6 = Ø 0.5 mm (max pressure 4 bar) |
K |
MATERIALIEN K = Messingöffnung |
2 |
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 2 = Stifte - Raster 4 mm 3 = JST-Stecker mit 300 mm langen Anschlusslitzen |
3 |
SPANNUNG - STROMVERBRAUCH: 1 = 6 V DC - 0.6 W 5 = 5 V DC - 0.6 W 2 = 12 V DC - 0.6 W 6 = 3 V DC - 0.6 W 3 = 24 V DC - 0.6 W |
OPTIONEN = Standard OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 550 mg/m²) |