2/2-, 3/2-Wegeventile
Serie KL
Direktgesteuerte Sitzventile, elektrisch betätigt
2/2-Wege, NC-Funktion
3/2-Wege, NC-, NO-Funktion
3/2-Wege, Universelle Funktion (UNI)
2/2-Wege, NC-Funktion
3/2-Wege, NC-, NO-Funktion
3/2-Wege, Universelle Funktion (UNI)
Die Serie KL sind miniaturisierte Magnetventile mit einer Breite von nur 10 mm. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass es sowohl auf dem Verteiler als auch auf der Grundplatte montiert werden kann. Das Ventil ist in 2-Wege stromlos geschlossen und in 3-Wege stromlos geschlossen, offen und als Universalversion erhältlich. Durch die Verwendung einer längeren Spule konnten die Druckwerte, denen die Ventile standhalten, erhöht werden.
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
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN | |
Funktion | 2/2-Wege NC - 3/2-Wege, NC, NO - 3/2-Wege UNI |
Funktion | Direktgesteuertes Sitzventil |
Pneumatische Anschlüsse | Grundplatte |
Nennweite | 0.6 ... 1.6 mm |
Kv-Wert (l/min) | 0.12 ... 0.50 |
Betriebsdruck | 0 ÷ 2 ... 7 bar |
Betriebstemperatur | 0 ÷ 50°C |
Medium | Gefilterte Druckluft, ölfrei, gemäß ISO 8573-1:2010, Klasse [3:4:3], Inertgase |
Schaltzeit | ON <10 ms - OFF <10 ms |
Handhilfsbetätigung | monostabil oder bistabil (nur für Version 3/2-Wege) |
Einbaulage | Beliebig |
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT | |
Körper | Thermoplast PBT |
Dichtungen | FKM |
Innenteile | Edelstahl - Messing |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN | |
Spannung | 5 ... 24 V DC - andere Spannungen auf Anfrage |
Spannungstoleranz | ±10% |
Leistungsaufnahme | 1 W - 1.3/0.3 W - 4/1 W |
Einschaltdauer | ED 100% |
Elektrischer Anschluss | Stecker Mod. 121-8... - Stecker M8 Mod. CS... |
Schutzart | IP50 mit Stecker 121-8... - IP65 mit Stecker M8 |
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
MODELLBEZEICHNUNG
KL | 0 | 4 | 0 | A6 | 3 | A | Y | 1 | 3 | M |
KL | SERIE |
0 |
BAUFORM 0 = 3/2 Körper - ISO 15218 A = 3/2 Körper - ISO 15218 - Spule gedreht um 180° 2 = 2/2 Körper C = 2/2 Körper - Spule gedreht um 180° |
4 |
ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN 1 = 2/2-Wege NC 4 = 3/2-Wege NC 5 = 3/2-Wege NO 6 = 3/2-Wege UNI |
0 |
ANSCHLÜSSE 0 = auf Grundplatte oder Verteiler |
A6 |
ÖFFNUNGSDURCHMESSER A6 = Ø 0.60 mm A8 = Ø 0.80 mm B1 = Ø 1.10 mm B2 = Ø 1.20 mm B3 = Ø 1.30 mm B6 = Ø 1.60 mm |
3 |
DICHTUNGSMATERIAL 3 = FKM |
A |
KÖRPERMATERIAL A = PBT |
Y |
HANDNOTBETÄTIGUNG 0 = nicht erforderlich oder nicht vorgesehen Y = monostabil B = bistabil |
1 |
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 1 = 90° Anschluss mit Schutz und LED B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED M = M8 - 3-poliger Anschluss |
3 |
SPANNUNG - STROMVERBRAUCH 1 = 6 V DC - 1 W 2 = 12 V DC - 1 W 3 = 24 V DC - 1 W A = 6 V DC - 1.3/0.3 W B = 12 V DC - 1.3/0.3 W C = 24 V DC - 1.3/0.3 W 5 = 5 V DC - 4/1 W 6 = 6 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
BEFESTIGUNG M = Befestigungsschrauben für Metall P = Befestigungsschrauben für Plastik |
OPTIONEN = Standard OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 550 mg/m²) |