text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Anschlüsse G1/4", G3/8" und G1/2"
Modularbauweise
Metallbehälter und Bajonettverschluss
Die Filterregler der Serie MC sind mit den Anschlüssen G1/4", G3/8" und G1/2" verfügbar
und vereinigen Druckfilter und Regler in einem Gerät.
 
Series
Accessories
5 Produkte gefunden
Serie MC
Serie MC
Serie MC
Filterregler 1/2" - MC202-D10
Serie MC
Serie MC
Bauart Modular, kompakt, mit Filterelement in HDPE - Membranregler
Werkstoffe Zinkdruckguss, NBR, Kunststoff
Anschlüsse G1/4" G3/8" G1/2"
Behälterinhalt 28 72 72 cm³
Gewicht 0,443 kg 0,948 kg 0,928 kg
Befestigungsart Vertikal, Reihen- oder Wandmontage
Betriebstemperatur -5°C ÷ 50°C bei 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur)
Luftqualität gemäß ISO 8573-1:2010 Klasse 6.8.4 mit Filterelement 5 μm
Klasse 7.8.4 mit Filterelement 25 μm
Draining of condensate Halbautomatisch-manuell (Standard), automatisch, mit Druckentlastung, mit Druckentlastung gefiltert, Anschluss G1/8" ohne Ablass
Oberfläche Lackiert
Eingangsdruck Kondensatablass Standard und mit Druckentlastung gefiltert 0.3 ÷ 16 bar
Kondensatablass mit Druckentlastung 0.3 ÷ 10 bar
Kondensatablass automatisch 1.5 ÷ 12 bar für G3/8" und G1/2"
Ausgangsdruck 0.5 ÷ 10 bar (Standard), 0.5 ÷ 2 bar; 0.5 ÷ 4 bar und 0.5 ÷ 7 bar
Durchfluss Siehe Durchflussdiagramme
Medium Druckluft
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
MC 2 02 D 0 0 2 4 VS
MC SERIES
2 SIZE:
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02 PORTS:
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
D D = FILTER-REGULATOR
0 FILTERING ELEMENT:
0 = 25μm (standard)
1 = 5μm
0 DRAINING OF CONDENSATE (further details in the dedicated section):
0 = manual semiautomatic, self-relieving
1 = manual semiautomatic, non relieving
3 = automatic, self-relieving (only for G3/8 and G1/2)
4 = depressurisation, self-relieving (only G1/4)
5 = depressurisation, protected, self-relieving
8 = no drain, port G1/8, self-relieving
2 PRESSURE GAUGE: **
= without pressure gauge (standard)
1 = with pressure gauge 0-2.5, with working pressure 0.5 ÷ 2 bar
2 = with pressure gauge 0-6, with working pressure 0.5 ÷ 4 bar
3 = with pressure gauge 0-10, with working pressure 0.5 ÷ 7 bar
4 = with pressure gauge 0-12, with working pressure 0.5 ÷ 10 bar
4 WORKING PRESSURE
= 0.5 ÷ 10
2 = 0.5 ÷ 2 (only G1/4)
4 = 0.5 ÷ 4
7 = 0.5 ÷ 7 (only G1/4)
VS REGULATION TYPE:
= without by-pass valve (standard)
VS = with by-pass valve (only G1/4)
** the pressure gauges are supplied disassembly
for size 1 pressure gauge mod. M043-P..
for size 2 pressure gauge mod. M053-P..

Filterregler



Mod. A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U
MC104-D00 190,5 102 52 38 11 126,5 27,5 4,5 28 М30x1,5 45 45 G1/8 37 58 3 0 ÷ 6 35 G1/4
MC238-D00 256,5 133 64 59 14 162 35 5,5 45 M47x1,5 62 59 G1/8 53 72 3,5 0 ÷ 9 46 G3/8
MC202-D00 256,5 133 64 59 14 162 35 5,5 45 M47x1,5 62 59 G1/8 53 72 3,5 0 ÷ 9 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?