text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QC

Serie QC

Doppeltwirkend mit Führungsstangen, Magnetversion zur berührungslosen Abtastung
ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Die kompakte Führungseinheiten Serie QCT + QCB sind für beengte Einbauverhältnisse und verdrehgesicherte Einsatzfälle konzipiert worden. Es stehen zwei Versionen zur Verfügung, mit Führungsbuchsen sowie mit Kugelführungen. Die Ausführung mit einfachen Buchsen eignet sich für hohe Querkräfte. Diese Belastungsart kann doppelt so hoch wie bei einem konventionellen Pneumatikzylinder sein.

Die Kugelumlaufversion eignet sich für feinfühlig dosierbare Verfahren sowie exaktes Positionieren. Beide Typen verfügen über eine mechanische Endlagendämpfung. Die glattflächige Ausführung des Gehäuses ist für die Verwendung vollständig versenkbarer Reedschalter (CST) vorgesehen. Diese Einheiten können an allen Flächen und an den T-Nuten befestigt werden.
Series
Accessories
  • 3
  • 4(current)
  • 5
77 Produkte gefunden
  • 3
  • 4(current)
  • 5
Bauart Doppelte Führung
QCT = Sinterbronzebuchsen
QCB = Kugelführungen
Funktion Doppeltwirkend
Werkstoffe Körper AL eloxiert
Flansch Stahl verzinkt
Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305
Führungsstange Edelstahl gerollt 1.4028 (QCT)
Stahl gehärtet C50 (QCB)
Befestigungsart Gewinde und Durchgangsbohrungen im Körper
Hub min - max (Siehe Tabelle)
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C)
Geschwindigkeit 50 ÷ 500 mm/s
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar
Medium Gefilterte, ölfreie Luft
Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
QC T 2 A 020 A 050
QC SERIES
T BAUREIHE
T = Bronzebuchsen
B = Kugelführungen
2 BETRIEBSART
2 = doppeltwirkend
PNEUMATIKSYMBOLE
CD07
A WERKSTOFFE
A = Profil AL eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstange Edelstahl gerollt 1.4028 (QCT),
Führungsstange Stahl gehärtet C50 (QCB)
020 KOLBENDURCHMESSER
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard
050 HUB (siehe Tabelle)
We think you are in United States.
Update your location?