text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie SCU, MCU, SVU, MVU, SCO und MCO, RSW

Serie SCU, MCU, SVU, MVU, SCO und MCO, RSW

Hohlschraubenausführung
Drossel-, Drosselrückschlag-Funktion
Anschlüsse: M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Diese Drossel-, Drosselrückschlag-Ventile in Hohlschraubenausführung sind in 26 verschiedenen Varianten erhältlich:
- Einstellung mit Schlitzschraube
- Einstellung mit Rändelschraube, Kontermutter
- Verwendbar mit den Ringstücken 1610, 1620, 6610, 6620, 2023, 1170
(außer M5)
- Die Kombination von SCO, MCO mit Schalldämpfer Mod. 2905 ergibt eine Schalldämpferdrossel
- M5-Ventile nur in Verbindung mit Ringstücken 1610 - M6, 1620 - M6,
6610 - M6, 6620 - M6, 2023 - M6

Lieferumfang: Ventil, O-Ring, Dichtringe

Zur Beachtung:
Abluft-gedrosselt bedeutet, auf Ventil mit Ringstück bezogen. Die Drosselung vom Ventilgewinde zum Ringstück (Schlauch, Rohr).
Zuluft-gedrosselt bedeutet, analog in Gegenrichtung.
Series
  • 1(current)
  • 2
17 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
Bauart Drehspindelventil
Funktion Drossel-, Drosselrückschlagventile
Werkstoffe Körper und Einstellschraube M5 Edelstahl, 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" Messing, Dichtungen NBR
Befestigungsart Mit Außengewinde in Zylinder, Ventile
Anschlüsse M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Einbaulage Beliebig
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C)
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar
Nominaldruck 6 bar
Durchfluss Siehe Diagramm
Nennweite M5 = 1,5 mm - G1/8" = 2 mm - G1/4" = 4 mm G3/8" = 7 mm - G1/2" = 12 mm
Medium Gefilterte Druckluft; Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Modellbezeichnung
M CU 7 02 M5
M EINSTELLUNG
M = Hand S = Schraubendrehe
CU FUNKTION/DROSSELRICHTUNG
CU = Abluft-gedrosselt, Zuluft frei (Rückschlag)
VU = Zuluft-gedrosselt, Abluft frei (Rückschlag)
CO = beide Richtungen gedrosselt
7 KONSTRUKTION
6 = Drehspindel, Schlitzschraube
7 = Drehspindel, Rändelschraube mit Kontermutter
02 NENNWEITE
02 = ø 1,5 max
04 = ø 2 max
06 = ø 4 max
08 = ø 7 max
10 = ø 12 max
M5 ANSCHLÜSSE
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
Zur Auswahl eines geeigneten Ventils wird Folgendes empfohlen: 1. Berechnung der Luftmenge Nl/min. (siehe Anhang Katalog Pneumatische Antriebe), 2. Bestimmung der Zylindergeschwindigkeit, 3. Prüfung des Durchflussdiagramms Qn/N°.
We think you are in United States.
Update your location?