Drosselrückschlagventile
Serie MCU
Anschlüsse/Nennweiten
M5 = 1,5 mm, G1/8” = 2 mm, G1/4” = 4 mm, G3/8” = 7 mm
Drosselrichtung: Abluft (Gewinde → Ringstück)
Einstellung per Hand, Kontermutter Montage möglich mit Schwenkringstück 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170.
M5 = 1,5 mm, G1/8” = 2 mm, G1/4” = 4 mm, G3/8” = 7 mm
Drosselrichtung: Abluft (Gewinde → Ringstück)
Einstellung per Hand, Kontermutter Montage möglich mit Schwenkringstück 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170.
Series
Dr-rueckschlag-ventil m5 - MCU 702-M5
Dr-rueckschlag-ventil 1/8" - MCU 704-1/8
Dr-rueckschlag-ventil 1/4" - MCU 706-1/4
Dr-rueckschlag-ventil 3/8" - MCU 708-3/8
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
M | CU | 7 | 02 | M5 |
M |
EINSTELLUNG M = Hand S = Schraubendrehe |
CU |
FUNKTION/DROSSELRICHTUNG CU = Abluft-gedrosselt, Zuluft frei (Rückschlag) VU = Zuluft-gedrosselt, Abluft frei (Rückschlag) CO = beide Richtungen gedrosselt |
7 |
KONSTRUKTION 6 = Drehspindel, Schlitzschraube 7 = Drehspindel, Rändelschraube mit Kontermutter |
02 |
NENNWEITE 02 = ø 1,5 max 04 = ø 2 max 06 = ø 4 max 08 = ø 7 max 10 = ø 12 max |
M5 |
ANSCHLÜSSE M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
Zur Auswahl eines geeigneten Ventils wird Folgendes empfohlen: 1. Berechnung der Luftmenge Nl/min. (siehe Anhang Katalog Pneumatische Antriebe), 2. Bestimmung der Zylindergeschwindigkeit, 3. Prüfung des Durchflussdiagramms Qn/N°.