text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie HN

Serie HN

Modularität 2/10,5 mm-400 Nl/min, 1/21 mm-700 Nl/min
Ventile max. 28, 2x 2/2-, 2x 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET
Die Serie HN wurde zum Einsatz in den vielfältigsten industriellen Anwendungen entwickelt, ganz speziell im Bereich automatisierte Systeme.

Kleine Abmessungen, hoher Durchfluss, pneumatische und elektrische Modularität, elektrische Verbindung auf Grundplatte, Schnittstelle mit dem seriellen Knoten der Serie CX möglich, optimierte Verteilung der Signale dank Grundplatten für monostabile und bistabile Magnetventile sind einige der Eigenschaften, welche diese Serie zu einem besonders innovativen Produkt machen.

Bedienungsanleitung und Konfigurator stehen unter http://catalogue.camozzi.com oder als QR-Code auf dem Produktetikett zur Verfügung.

Series
Accessories
10 Produkte gefunden
PNEUMATISCHE KENNGRÖSSEN
Bauart Schieberventil, weichgedichtet
Funktion 5/2 monostabil und bistabil
5/3-Wege, Mitte geschlossen
2 x 2/2 NO
2 x 2/2 NC
1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
2 x 3/2 NC
2 x 3/2 NO
1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
Werkstoffe Schieber Aluminium und HNBR Dichtungen
Führungskäfige Messing
Körper und Endplatten Kunststoff
Grundplatten Aluminium
restliche Dichtungen NBR
Anschlüsse Verbraucheranschlüsse 2 und 4, Baubreite 10,5 mm = M7 oder Steckanschluss Ø4 bzw. 6 mm
Verbraucheranschlüsse 2 und 4, Baubreite 21 mm = G1/4" oder Steckanschluss Ø10 mm
P-Versorgung Baubreite 10,5 mm = G1/4" oder Steckanschluss Ø8 mm
P-Versorgung Baubreite 21 mm = G1/4" oder Steckanschluss Ø10 mm
Vorsteuerung M7
Entlüftung 3/5 - G1/4" oder Schalldämpfer
Entlüftung 82/84 - M7 oder Schalldämpfer
Temperaturbereich 0 ÷ 50°C
Luftqualität Gefilterte Druckluft, ölfrei, Klasse 6.4.4, gemäß ISO 8573-1:2010.
Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Version mit externer Zuluft und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Die Luftqualität der externen Zuluft muss Klasse 6.4.4 gemäß ISO 8573-1:2010 (ölfrei) betragen
Baubreite Ventile 10,5 mm (Modularität 2)
21 mm (Modularität 1)
Betriebsdruck - 0,9 ÷ 10 bar
Interne Vorsteuerung 3 ÷ 7 bar
4,5 ÷ 7 bar (mit Arbeitsdruck von mehr als 6 bar bei den Versionen 2x2/2 und 2x3/2)
Durchfluss 400 Nl/min (10,5 mm)
850 Nl/min (21 mm)
Einbaulage beliebig
Schutzart IP65
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - MULTIPOL
SUB-D Stecker
Max. Stromaufnahme

Versorgungsspannung
Max. Anzahl Spulen










Signal
25- oder 37-polig
0,8 A (SUB-D 25-polig)
1 A (SUB-D 37-polig)
24 V DC +/-10%
24 auf 20 Ventilpositionen(SUB-D 25-polig)
32 auf 28 Ventilpositionen(SUB-D 37-polig)
LED gelb
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - FELDBUS
Allgemeine Kenngrößen

Max. Stromaufnahme

Versorgungsspannung


Max. Anzahl von Spulen
Siehe Serie CX

Digitale Ausgänge/analoge Ausgänge und Eingänge 3A
Digitale/analoge Eingänge 3A
Logik + Leistung 24 V DC +/-10%


32 auf 28 Ventilpositionen
Vollbid
MODELLBEZEICHNUNG - MULTIPOL-VERSION
HN 5 M - 03A - 2Q4AZ2A - 2B8M4C - A
HN SERIE
5 BAUBREITE
1 = 10,5 mm
2 = 21 mm
5 = Gemischt (10,5 und 21 mm)
M ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
M = multipol 25-polig PNP
N = multipol 25-polig NPN
H = multipol 37-polig PNP
L = multipol 37-polig NPN
03A ANSCHLUSS
000 = Ohne Steckdose/Kabel
STECKDOSE GERADE/ANSCHLUSSKABEL
03A = 3 m
05A = 5 m
10A = 10 m
15A = 15 m
20A = 20 m
25A = 25 m

STECKDOSE GEWINKELT 90°/ANSCHLUSSKABEL
03R = 3 m
05R = 5 m
10R = 10 m
15R = 15 m
20R = 20 m
25R = 25 m
STECKDOSE
4XA = 25-polig gerade
4XR = 25-polig gewinkelt 90°
9XA = 37-polig gerade
9XR = 37-polig gewinkelt 90°
2Q4AZ2A GRUNDPLATTEN FÜR MAGNETVENTILE
Grundplatten für 2 Magnetventile Baubreite 1 *
A (AZ) = Gewinde M7
B (BZ) = 4 Verschraubungen für Ø4 mm
C (CZ) = 4 Verschraubungen für Ø6 mm
D (DZ) = Kanäle 1; 3; 5 geschlossen, Gewinde M7
E (EZ) = Kanäle 1; 3; 5 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø4 mm
F (FZ) = Kanäle 1; 3; 5 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø6 mm
G (GZ) = Kanäle 3; 5 geschlossen, Gewinde M7
H (HZ) = Kanäle 3; 5 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø4 mm
I (IZ) = Kanäle 3; 5 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø6 mm
L (LZ) = Kanal 1 geschlossen, Gewinde M7
M (MZ) = Kanal 1 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø4 mm
N (NZ) = Kanal 1 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø6 mm

* Bei Verwendung von monostabilen Ventilen werden die Grundplatten mit einem zusätzlichen “Z” codiert

Grundplatten für Magnetventile Baubreite 2
P = Gewinde G1/4”
Q = Gewinde G1/8”
R = integrierte Steckanschlüsse Ø6 mm
S = integrierte Steckanschlüsse Ø8 mm
J = integrierte Steckanschlüsse Ø10 mm
GRUNDPLATTEN FÜR EINSPEISUNG

grundplatten für pneumatische Einspeisung
X = zusätzliche P-Versorgung und Entlüftung
Y = zusätzliche P-Versorgung und Entlüftung mit integriertem Schalldämpfer
W = P-Versorgung über die Entlüftung

Grundplatten für elektrische Einspeisung
K = Trennung elektrischer Einspeisung
DICHTUNGEN
Dichtungen
T = Membrandicht. 1, 3, 5 geschl.
U = Membrandicht. 1 geschlossen
V = Membrandicht. 3 und 5 geschl.
2B8M4C TYP MAGNETVENTIL
baubreite 1 und 2
0 = ventilinsel ohne magnetventile
M = 5/2 monostabil
B = 5/2 bistabil
V = 5/3 mittelstellung geschlossen
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
E = 2x2/2 NC
F = 2x2/2 NO
I = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
L = freie position
MAGNETVENTIL UND DRUCKREGLER AUF LEITUNG 1 
nur baubreite 2
N = 5/2 monostabil
P = 5/2 bistabil
Q = 5/3 mittelstellung geschlossen
R = 2x3/2 NC
S = 2x3/2 NO
T = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
U = 2x2/2 NC
X = 2x2/2 NO
Y = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
A ENDPLATTEN MIT GEWINDE
mit gewinde
A = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit gewinde
B = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit gewinde
C = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
D = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
ENDPLATTEN MIT GEWINDE
Mit integrierten Steckanschlüssen 8
E = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 erweiterbar
F = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 erweiterbar
G = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
H = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
ENDPLATTEN MIT GEWINDE
mit integrierten steckanschlüssen 1
I = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 erweiterbar
L = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 erweiterbar
M = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
N = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
Bei Vorhandensein von aufeinanderfolgenden Buchstaben sowohl für die Grundplatten als auch für die Ventile sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen.
Beispiel: HN5M-03A-ABCS-MMCCBBB-A ersetzen durch HN5M-03A-ABCS-2M2C3B-A.
MODELLBEZEICHNUNG - FELDBUS-VERSION
HN 5 01 - ABCD - 2Q4AZ2A - 2B8M4C - A
HN SERIE
5 Baubreite
1 = 10,5 mm
2 = 21 mm
5 = gemischt (10,5 und 21 mm)
01 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
01 = PROFIBUS-DP
02 = DeviceNet
03 = CANopen
04 = EtherNet/IP
05 = EtherCAT
06 = PROFINET
99 = Erweiterungsmodul
ABCD EIN-/AUSGANGSMODUL
0 = kein Modul
EIN-/AUSGANGSMODUL
A = 8 digitale Eingänge M8
B = 4 digitale Eingänge M8
C = 2 analoge Eingänge 4-20 mA
D = 2 analoge Eingänge 0-10 V
E = 1 analoger Eingang 4-20 mA + 1 Eingang 0-10 V
Q = 4 digitale Ausgänge M12 duo
R = 2 analoge Ausgänge 4-20 mA
T = 2 analoge Ausgänge 0-10 V
U = 1 analoger Ausgang 4-20 mA + 1 Ausgang 0-10 V
V = 1 analoger Ausgang 4-20 mA + 1 Eingang 0-10 V
Z = 1 analoger Ausgang 4-20 mA + 1 Eingang 4-20 mA
K = 1 analoger Ausgang 0-10 V + 1 Eingang 0-10 V
Y = 1 analoger Ausgang 0-10 V + 1 Eingang 4-20 mA
EIN-/AUSGANGSMODUL
S = Anfangsmodul für Zusatznetz
2Q4AZ2A GRUNDPLATTEN FÜR MAGNETVENTILE
Grundplatten für 2 Magnetventile Baubreite 1 *
A (AZ) = Gewinde M7
B (BZ) = 4 Verschraubungen für Ø4 mm
C (CZ) = 4 Verschraubungen für Ø6 mm
D (DZ) = Kanäle 1; 3; 5 geschlossen, Gewinde M7
E (EZ) = Kanäle 1; 3; 5 geschl., integr. Steckanschlüsse Ø4 mm
F (FZ) = Kanäle 1; 3; 5 geschl., integr. Steckanschlüsse Ø6 mm
G (GZ) = Kanäle 3; 5 geschlossen, Gewinde M7
H (HZ) = Kanäle 3; 5 geschl., integr. Steckanschlüsse Ø4 mm
I (IZ) = Kanäle 3; 5 geschl., integr. Steckanschlüsse Ø6 mm
L (LZ) = Kanal 1 geschlossen, Gewinde M7
M (MZ) = Kanal 1 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø4 mm
N (NZ) = Kanal 1 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø6 mm

* Bei Verwendung von monostabilen Ventilen werden die Grundplatten mit einem zusätzlichen “Z” codiert

Grundplatten für Magnetventile Baubreite 2
Q = Gewinde G1/8”
R = integrierte Steckanschlüsse Ø6 mm
S = integrierte Steckanschlüsse Ø8 mm
P = Gewinde G1/4”
J = integrierte Steckanschlüsse Ø10 mm
GRUNDPLATTEN FÜR EINSPEISUNG
Grundplatten für pneumatische Einspeisung
X = zusätzliche P-Versorgung und Entlüftung
Y = zusätzliche P-Versorgung und Entlüftung mit integriertem Schalldämpfer
W = P-Versorgung über die Entlüftung

GRUNDPLATTEN FÜR ELEKTRISCHE EINSPEISUNG
K = trennung elektrischer Einspeisung
DICHTUNGEN
Dichtungen
T = Membrandicht. 1, 3, 5 geschl.
U = Membrandicht. 1 geschlossen
V = Membrandicht. 3 und 5 geschl.
2B8M4C TYP MAGNETVENTIL BAUBREITE
1 und 2
0 = ventilinsel ohne magnetventile
M = 5/2 monostabil
B = 5/2 bistabil
V = 5/3 mittelstellung geschlossen
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
E = 2x2/2 NC
F = 2x2/2 NO
I = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
L = freie position
MAGNETVENTIL UND DRUCKREGLER AUF LEITUNG 1
nur baubreite 2
N = 5/2 monostabil
P = 5/2 bistabil
Q = 5/3 mittelstellung geschlossen
R = 2x3/2 NC
S = 2x3/2 NO
T = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
U = 2x2/2 NC
X = 2x2/2 NO
Y = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
A ENDPLATTEN MIT GEWINDE 
mit gewinde
A = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Gewinde
B = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Gewinde
C = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
D = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
ENDPLATTEN MIT GEWINDE
Mit integrierten Steckanschlüssen Ø8 mm
E = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 erweiterbar
F = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 erweiterbar
G = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
H = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
ENDPLATTEN MIT GEWINDE
Mit integrierten Steckanschlüssen Ø10 mm
I = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 erweiterbar
L = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 erweiterbar
M = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
N = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
Die Grundplatten X; Y und K sind mit Gewinden oder integrierten Steckanschlüssen derselben Größe wie der Anschlussstutzen 1 ausgestattet, siehe unter "Typ der Endplatten".
Bei gleichen Kodierungen der Grundplatten und Ventilen sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen.
Bsp.: HN501-ABCD-ABCS-MMCCBBB-A umgewandelt in HN501-ABCD-ABCS2M2C3B-A
MODELLBEZEICHNUNG - MULTIPOL UND FELDBUS SCHNITTSTELLE (ZUBEHÖR)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
MODELLBEZEICHNUNG - EINZELVENTILE (ERSATZTEIL)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
MODELLBEZEICHNUNG - GRUNDPLATTEN (ZUBEHÖR)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
A
A SUBBASE:
A = through - M7 threads
AZ = through - M7 threads, monostable
D = channel 1, 3, 5 closed - M7 threads
DZ = channel 1, 3, 5 closed - M7 threads, monostable
G = channel 3, 5 closed - M7 threads
GZ = channel 3, 5 closed - M7 threads, monostable
P = through - G1/4 threads
Q = through - G1/8 threads
X = supplementary supply and exhaust
Y = supplementary supply and exhaust with integrated silencer
W = supply from the exhausts
K = separation of electrical supply and supplementary pneumatic supply
SEAL:
T = diaphragm seal for the closure of channels 1, 3, 5
U = diaphragm seal for the closure of channel 1
V = diaphragm seal for the closure of channels 3, 5
P = through

MULTIPOL-VERSION 25- UND 37-POLIG - ABMESSUNGEN


FELDBUS-VERSION - ABMESSUNGEN


ERWEITERUNGSMODUL FELDBUS-VERSION - ABMESSUNGEN


We think you are in United States.
Update your location?