text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie HN

Serie HN

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
MODELLBEZEICHNUNG - MULTIPOL-VERSION
HN 5 M - 03A - 2Q4AZ2A - 2B8M4C - A
HN SERIE
5 BAUBREITE
1 = 10,5 mm
2 = 21 mm
5 = Gemischt (10,5 und 21 mm)
M ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
M = multipol 25-polig PNP
N = multipol 25-polig NPN
H = multipol 37-polig PNP
L = multipol 37-polig NPN
03A ANSCHLUSS
000 = Ohne Steckdose/Kabel
STECKDOSE GERADE/ANSCHLUSSKABEL
03A = 3 m
05A = 5 m
10A = 10 m
15A = 15 m
20A = 20 m
25A = 25 m

STECKDOSE GEWINKELT 90°/ANSCHLUSSKABEL
03R = 3 m
05R = 5 m
10R = 10 m
15R = 15 m
20R = 20 m
25R = 25 m
STECKDOSE
4XA = 25-polig gerade
4XR = 25-polig gewinkelt 90°
9XA = 37-polig gerade
9XR = 37-polig gewinkelt 90°
2Q4AZ2A GRUNDPLATTEN FÜR MAGNETVENTILE
Grundplatten für 2 Magnetventile Baubreite 1 *
A (AZ) = Gewinde M7
B (BZ) = 4 Verschraubungen für Ø4 mm
C (CZ) = 4 Verschraubungen für Ø6 mm
D (DZ) = Kanäle 1; 3; 5 geschlossen, Gewinde M7
E (EZ) = Kanäle 1; 3; 5 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø4 mm
F (FZ) = Kanäle 1; 3; 5 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø6 mm
G (GZ) = Kanäle 3; 5 geschlossen, Gewinde M7
H (HZ) = Kanäle 3; 5 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø4 mm
I (IZ) = Kanäle 3; 5 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø6 mm
L (LZ) = Kanal 1 geschlossen, Gewinde M7
M (MZ) = Kanal 1 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø4 mm
N (NZ) = Kanal 1 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø6 mm

* Bei Verwendung von monostabilen Ventilen werden die Grundplatten mit einem zusätzlichen “Z” codiert

Grundplatten für Magnetventile Baubreite 2
P = Gewinde G1/4”
Q = Gewinde G1/8”
R = integrierte Steckanschlüsse Ø6 mm
S = integrierte Steckanschlüsse Ø8 mm
J = integrierte Steckanschlüsse Ø10 mm
GRUNDPLATTEN FÜR EINSPEISUNG

grundplatten für pneumatische Einspeisung
X = zusätzliche P-Versorgung und Entlüftung
Y = zusätzliche P-Versorgung und Entlüftung mit integriertem Schalldämpfer
W = P-Versorgung über die Entlüftung

Grundplatten für elektrische Einspeisung
K = Trennung elektrischer Einspeisung
DICHTUNGEN
Dichtungen
T = Membrandicht. 1, 3, 5 geschl.
U = Membrandicht. 1 geschlossen
V = Membrandicht. 3 und 5 geschl.
2B8M4C TYP MAGNETVENTIL
baubreite 1 und 2
0 = ventilinsel ohne magnetventile
M = 5/2 monostabil
B = 5/2 bistabil
V = 5/3 mittelstellung geschlossen
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
E = 2x2/2 NC
F = 2x2/2 NO
I = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
L = freie position
MAGNETVENTIL UND DRUCKREGLER AUF LEITUNG 1 
nur baubreite 2
N = 5/2 monostabil
P = 5/2 bistabil
Q = 5/3 mittelstellung geschlossen
R = 2x3/2 NC
S = 2x3/2 NO
T = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
U = 2x2/2 NC
X = 2x2/2 NO
Y = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
A ENDPLATTEN MIT GEWINDE
mit gewinde
A = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit gewinde
B = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit gewinde
C = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
D = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
ENDPLATTEN MIT GEWINDE
Mit integrierten Steckanschlüssen 8
E = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 erweiterbar
F = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 erweiterbar
G = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
H = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
ENDPLATTEN MIT GEWINDE
mit integrierten steckanschlüssen 1
I = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 erweiterbar
L = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 erweiterbar
M = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
N = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
Bei Vorhandensein von aufeinanderfolgenden Buchstaben sowohl für die Grundplatten als auch für die Ventile sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen.
Beispiel: HN5M-03A-ABCS-MMCCBBB-A ersetzen durch HN5M-03A-ABCS-2M2C3B-A.
MODELLBEZEICHNUNG - FELDBUS-VERSION
HN 5 01 - ABCD - 2Q4AZ2A - 2B8M4C - A
HN SERIE
5 Baubreite
1 = 10,5 mm
2 = 21 mm
5 = gemischt (10,5 und 21 mm)
01 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
01 = PROFIBUS-DP
02 = DeviceNet
03 = CANopen
04 = EtherNet/IP
05 = EtherCAT
06 = PROFINET
99 = Erweiterungsmodul
ABCD EIN-/AUSGANGSMODUL
0 = kein Modul
EIN-/AUSGANGSMODUL
A = 8 digitale Eingänge M8
B = 4 digitale Eingänge M8
C = 2 analoge Eingänge 4-20 mA
D = 2 analoge Eingänge 0-10 V
E = 1 analoger Eingang 4-20 mA + 1 Eingang 0-10 V
Q = 4 digitale Ausgänge M12 duo
R = 2 analoge Ausgänge 4-20 mA
T = 2 analoge Ausgänge 0-10 V
U = 1 analoger Ausgang 4-20 mA + 1 Ausgang 0-10 V
V = 1 analoger Ausgang 4-20 mA + 1 Eingang 0-10 V
Z = 1 analoger Ausgang 4-20 mA + 1 Eingang 4-20 mA
K = 1 analoger Ausgang 0-10 V + 1 Eingang 0-10 V
Y = 1 analoger Ausgang 0-10 V + 1 Eingang 4-20 mA
EIN-/AUSGANGSMODUL
S = Anfangsmodul für Zusatznetz
2Q4AZ2A GRUNDPLATTEN FÜR MAGNETVENTILE
Grundplatten für 2 Magnetventile Baubreite 1 *
A (AZ) = Gewinde M7
B (BZ) = 4 Verschraubungen für Ø4 mm
C (CZ) = 4 Verschraubungen für Ø6 mm
D (DZ) = Kanäle 1; 3; 5 geschlossen, Gewinde M7
E (EZ) = Kanäle 1; 3; 5 geschl., integr. Steckanschlüsse Ø4 mm
F (FZ) = Kanäle 1; 3; 5 geschl., integr. Steckanschlüsse Ø6 mm
G (GZ) = Kanäle 3; 5 geschlossen, Gewinde M7
H (HZ) = Kanäle 3; 5 geschl., integr. Steckanschlüsse Ø4 mm
I (IZ) = Kanäle 3; 5 geschl., integr. Steckanschlüsse Ø6 mm
L (LZ) = Kanal 1 geschlossen, Gewinde M7
M (MZ) = Kanal 1 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø4 mm
N (NZ) = Kanal 1 geschlossen, integrierte Steckanschlüsse Ø6 mm

* Bei Verwendung von monostabilen Ventilen werden die Grundplatten mit einem zusätzlichen “Z” codiert

Grundplatten für Magnetventile Baubreite 2
Q = Gewinde G1/8”
R = integrierte Steckanschlüsse Ø6 mm
S = integrierte Steckanschlüsse Ø8 mm
P = Gewinde G1/4”
J = integrierte Steckanschlüsse Ø10 mm
GRUNDPLATTEN FÜR EINSPEISUNG
Grundplatten für pneumatische Einspeisung
X = zusätzliche P-Versorgung und Entlüftung
Y = zusätzliche P-Versorgung und Entlüftung mit integriertem Schalldämpfer
W = P-Versorgung über die Entlüftung

GRUNDPLATTEN FÜR ELEKTRISCHE EINSPEISUNG
K = trennung elektrischer Einspeisung
DICHTUNGEN
Dichtungen
T = Membrandicht. 1, 3, 5 geschl.
U = Membrandicht. 1 geschlossen
V = Membrandicht. 3 und 5 geschl.
2B8M4C TYP MAGNETVENTIL BAUBREITE
1 und 2
0 = ventilinsel ohne magnetventile
M = 5/2 monostabil
B = 5/2 bistabil
V = 5/3 mittelstellung geschlossen
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
E = 2x2/2 NC
F = 2x2/2 NO
I = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
L = freie position
MAGNETVENTIL UND DRUCKREGLER AUF LEITUNG 1
nur baubreite 2
N = 5/2 monostabil
P = 5/2 bistabil
Q = 5/3 mittelstellung geschlossen
R = 2x3/2 NC
S = 2x3/2 NO
T = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
U = 2x2/2 NC
X = 2x2/2 NO
Y = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
A ENDPLATTEN MIT GEWINDE 
mit gewinde
A = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Gewinde
B = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Gewinde
C = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
D = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
ENDPLATTEN MIT GEWINDE
Mit integrierten Steckanschlüssen Ø8 mm
E = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 erweiterbar
F = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 erweiterbar
G = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
H = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
ENDPLATTEN MIT GEWINDE
Mit integrierten Steckanschlüssen Ø10 mm
I = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 erweiterbar
L = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 erweiterbar
M = 1; 12/14 gemeinsam 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
N = 1; 12/14 getrennt 3/5;
82/84 mit Schalldämpfer
Die Grundplatten X; Y und K sind mit Gewinden oder integrierten Steckanschlüssen derselben Größe wie der Anschlussstutzen 1 ausgestattet, siehe unter "Typ der Endplatten".
Bei gleichen Kodierungen der Grundplatten und Ventilen sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen.
Bsp.: HN501-ABCD-ABCS-MMCCBBB-A umgewandelt in HN501-ABCD-ABCS2M2C3B-A
MODELLBEZEICHNUNG - MULTIPOL UND FELDBUS SCHNITTSTELLE (ZUBEHÖR)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
MODELLBEZEICHNUNG - EINZELVENTILE (ERSATZTEIL)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
MODELLBEZEICHNUNG - GRUNDPLATTEN (ZUBEHÖR)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
A
A SUBBASE:
A = through - M7 threads
AZ = through - M7 threads, monostable
D = channel 1, 3, 5 closed - M7 threads
DZ = channel 1, 3, 5 closed - M7 threads, monostable
G = channel 3, 5 closed - M7 threads
GZ = channel 3, 5 closed - M7 threads, monostable
P = through - G1/4 threads
Q = through - G1/8 threads
X = supplementary supply and exhaust
Y = supplementary supply and exhaust with integrated silencer
W = supply from the exhausts
K = separation of electrical supply and supplementary pneumatic supply
SEAL:
T = diaphragm seal for the closure of channels 1, 3, 5
U = diaphragm seal for the closure of channel 1
V = diaphragm seal for the closure of channels 3, 5
P = through

CPU-Modul - Pin-Belegung



NO WLAN / WLAN Protokoll 1 2 Anschluss Bus-IN Anschluss Bus-OUT
CX01-0-0 PROFIBUS Bus-OUT Bus-IN Stecker M12B 5-polig Steckdose M12B 5-polig
CX02-0-0 DeviceNet Bus-OUT Bus-IN Stecker M12A 5-polig Steckdose M12A 5-polig
CX03-0-0 CANopen Bus-OUT Bus-IN Stecker M12A 5-polig Steckdose M12A 5-polig
CX04-0-0 EtherNet/IP Bus-IN Bus-OUT Steckdose M12D 5-polig Steckdose M12D 5-polig
CX05-0-0 EtherCAT Bus-IN Bus-OUT Steckdose M12D 5-polig Steckdose M12D 5-polig
CX06-0-0 PROFINET Bus-IN Bus-OUT Steckdose M12D 5-polig Steckdose M12D 5-polog


We think you are in United States.
Update your location?