Schnellverschraubungen Rapid
Serie 1000
Durchmesser: ø 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 mm
Anschlüsse: M5, M6, M12 x1, M12 x1,25, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Anschlüsse: M5, M6, M12 x1, M12 x1,25, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Die Schnellverschraubungen Rapid der Serie 1000 können sehr einfach montiert werden. Die Rändelung der Überwurfmutter ermöglicht es, den Schlauch vorzumontieren. Die Endmontage kann über den außenliegenden Sechskant erfolgen. Die spezielle Formgebung des Stehnippels verhindert ein eventuelles Abscheren und gewährleistet den optimalen Halt des Schlauchs.
1-16/24 Ergebnisse
Series
Accessories
Schwenk-ringstueck - 1610 5/3-1/8
Schwenk-ringstueck - 1610 6/4-1/8
Schwenk-ringstueck - 1610 6/4-M5
Schwenk-ringstueck - 1610 8/6-1/4
Schwenk-ringstueck - 1610 8/6-1/8
Schwenk-ringstueck - 1610 10/8-1/8
Schwenk-ringstueck - 1610 12/10-3/8
T-schwenk-ringstueck - 1620 6/4-M5
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
Durchmesser | Von 5/3 ÷ 15/12.5 mm |
Gewinde | R konisch ISO 7, G zylindrisch ISO 228 (BSP), M5, M6, andere auf Anfrage |
Temperaturbereich | -20°C ÷ 80°C (schlauch- und druckabhängig) Hinweis: Bitte technische Daten der verwendeten Schläuche beachten. |
Werkstoffe Schlauch | Polyamid, Polyethylen, Polyurethan, PVD-gewebeummantelt, Thermoplastisches Polyester-Elastomer |
Medium | Druckluft und Niederdruckbereich für Flüssigkeiten und Gase |
Werkstoffe | Körper + Überwurfmutter Messing vernickelt, O-Ring NBR, Gewindedichtungen PTFE - PA - AL |
Betriebsdruck | Der Betriebsdruck der Verschraubung ist immer höher als der Arbeitsdruck des Schlauches. |
1-16/23 Ergebnisse