text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie COE

Serie COE

DC: diámetro del orificio 1
DM: diámetro del agujero 2
Véase el EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
Series
  • 1(current)
  • 2
  • 3
44 Products found
Acoplamiento transmis - COE-05-0800-0635-A
Serie COE
Acoplamiento transmis - COE-05-0800-0800-A
Serie COE
Kit accesorio - COE-05-0800-1100-A
Serie COE
Access. kit el. mov. _ - COE-10-0800-1000-A
Serie COE
Access. kit el. mov. _ - COE-10-0800-1400-A
Serie COE
Acoplamiento transmis - COE-10-1000-0635-A
Serie COE
Access. kit el. mov. _ - COE-10-1000-1000-A
Serie COE
Access. kit el. mov. _ - COE-10-1000-1000-B
Serie COE
Access. kit el. mov. _ - COE-10-1000-1200-A
Serie COE
Acoplamiento transmis - COE-10-1000-1400-A
Serie COE
Acoplamiento transmis - COE-10-1200-0800-A
Serie COE
Acoplamiento transmis - COE-10-1200-1400-A
Serie COE
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación Mod. COE
COE - 10 - 1200 - 1400 - A
COE MODELO DE SERIE
10 TAMAÑO
05 mm
10 mm
20 mm
60 mm
1200 DIÁMETRO DEL ORIFICIO 1
0635 = 6,35 mm (sólo para los tamaños 5 y 10)
0800 = 8,00 mm (sólo para los tamaños 5 y 10)
1000 = 10,00 mm (sólo para los tamaños 5 y 10)
1100 = 11,00 mm (sólo para el tamaño 5)
1200 = 12,00 mm (sólo para los tamaños 10 y 20)
1400 = 14,00 mm (sólo para los tamaños 10, 20 y 60)
1500 = 15,00 mm (sólo para los tamaños 10 y 20)
1600 = 16,00 mm (sólo para los tamaños 10, 20 y 60)
1900 = 19,00 mm (sólo para los tamaños 20 y 60)
2000 = 20,00 mm (sólo para los tamaños 20 y 60)
2400 = 24,00 mm (sólo para los tamaños 20 y 60)
2500 = 25,00 mm (sólo para tamaño 60)
3200 = 32,00 mm (sólo para tamaño 60)
1400 DIÁMETRO AGUJERO 2
0635 = 6,35 mm (sólo para los tamaños 5 y 10)
0800 = 8,00 mm (sólo para los tamaños 5 y 10)
1000 = 10,00 mm (sólo para los tamaños 5 y 10)
1100 = 11,00 mm (sólo para el tamaño 5)
1200 = 12.00mm (sólo para los tamaños 10 y 20)
1270 = 12,70 mm (sólo para el tamaño 10)
1400 = 14,00 mm (sólo para los tamaños 10, 20 y 60)
1500 = 15,00 mm (sólo para los tamaños 10 y 20)
1600 = 16,00 mm (sólo para los tamaños 10, 20 y 60)
1900 = 19,00 mm (sólo para los tamaños 20 y 60)
2000 = 20,00 mm (sólo para los tamaños 20 y 60)
2200 = 22,00 mm (sólo para el tamaño 20)
2400 = 24,00 mm (sólo para los tamaños 20 y 60)
2500 = 25.00mm (sólo para tamaño 60)
3200 = 32,00 mm (sólo para tamaño 60)
A DUREZA DEL ELASTÓMERO
A = 98 Sh A
B = 64 Sh D (sólo para los tamaños 10 y 20)

Acoplamiento elastómero con abrazaderas Mod. COE



Tamaño ØDE ØDB ØDI A C F G B1 [ ISO 4762 ] Par de apriete (Nm) Par nominal con elastómero A [Nm](A) Par nominal con elastómero B [Nm](A) Par máx. con elastómero A [Nm](B) Par máx. con elastómero B [Nm](B)
5 25 25 10,2 26 8 8 4 M3 (CH2,5) 2 9 - 18 -
10 32 32 14,2 32 10,3 10,5 5 M4 (CH3) 4 12,5 16 25 32
20 42 44,5 19,2 50 17 15,5 8,5 M5 (CH4) 8 17 21 34 42
60 56 57 26,2 58 20 21 10 M6 (CH5) 15 60 - 120 -
(A) Par aplicable de forma continua, en condiciones ideales de montaje y funcionamiento. Para más detalles, póngase en contacto con service.camozzi@camozzi.com
(B) Par aplicable en intervalos cortos, en condiciones ideales de montaje y funcionamiento. Para más información, póngase en contacto con service.camozzi@camozzi.com

We think you are in United States.
Update your location?