text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CO

Serie CO

Mod. COE: acoplamiento elastómero con abrazaderas
Mod. COS: acoplamiento elastómero con eje de expansión
Mod. COT: set de fijación autocentrante
Los dispositivos de transmisión de movimiento son necesarios para una conexión adecuada de los ejes electromecánicos y cilindros con motores o reductores.

Los acoplamientos del Mod. COS están compuestos de un buje con una abrazadera de alta concentricidad, un cubo con eje de expansión y un
elastómero.
La transmisión de torque se realiza sin juego angular o vibraciones.
Ambos acoplamientos son sin ángulo gracias a la pretensión de el elastómero entre los dos semiacoplamientos.
Los sets de bloqueo del Mod. COT están compuestos por un anillo cónico interno y otro externo conectados entre sí por medio de varios tornillos. A través del endurecimiento de los tornillos, se genera una fuerza axial que permite la transmisión del torque desde el eje hasta el buje.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
We think you are in United States.
Update your location?