Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación Mod. COS
COS | - | 10 | - | 2000 | - | 1400 | - | A |
COS | MODELO DE SERIE |
10 |
TAMAÑO 10 20 60 |
2000 |
DIÁMETRO DEL EJE 2000 = 20,00 mm (solo para el tamaño 10) 2600 = 26,00 mm (solo para el tamaño 20) 3800 = 38,00 mm (solo para el tamaño 60) |
1400 |
DIÁMETRO DEL AGUJERO 0635 = 6,35 mm (solo para el tamaño 10) 0800 = 8,00 mm (solo para el tamaño 10) 1000 = 10,00 mm (solo para el tamaño 10) 1200 = 12,00 mm (solo para tamaños 10 y 20) 1400 = 14,00 mm (solo para tamaños 10, 20 y 60) 1500 = 15,00 mm (solo para tamaños 10 y 20) 1600 = 16,00 mm (solo para tamaños 10, 20 y 60) 1900 = 19,00 mm (solo para tamaños 20 y 60) 2000 = 20,00 mm (solo para tamaños 20 y 60) 2400 = 24,00 mm (solo para tamaños 20 y 60) 2500 = 25,00 mm (solo para tamaños 60) 3200 = 32,00 mm (solo para la talla 60) |
A |
DUREZA DEL ELASTOMERO A = 98 Sh A B = 64 Sh D (solo para tamaños 10 y 20) |
Tamaño | ØDE | ØDB | ØDI | A | C | CS | F | G | B1 [ ISO 4762 ] | Par de apriete (Nm) | B2 [ISO4762] | Par de apriete (Nm) | Par nominal con elastómero A [Nm](A) | Par nominal con elastómero B [Nm](A) | Par máx. con elastómero A [Nm](B) | Par máx. con elastómero B [Nm](B) |
10 | 32 | 32 | 14,2 | 28 | 10,3 | 20 | 10,5 | 5 | M4 (CH3) | 4 | M5 (CH4) | 9 | 12,5 | 16 | 25 | 32 |
20 | 42 | 44,5 | 19,2 | 40 | 17 | 25 | 15,5 | 8,5 | M5 (CH4) | 8 | M6 (CH5) | 12 | 17 | 21 | 34 | 42 |
60 | 56 | 57 | 26,2 | 46 | 20 | 27 | 21 | 10 | M6 (CH5) | 15 | M8 (CH6) | 32 | 60 | - | 120 | - |
(B) Par aplicable en intervalos cortos, en condiciones ideales de montaje y funcionamiento. Para más información, póngase en contacto con service.camozzi@camozzi.com