油雾器
压缩空气油雾器是工业气动系统中的重要组件,是保持设备状态良好和延长使用寿命的基础。其主要功能是在气路中均匀分布润滑油膜,保护气动工具和机械的内部零件免受摩擦和磨损。
压缩空气油雾器的应用和维护
这些设备特别适用于需要持续外部润滑以保持最佳性能的高循环气动工具。必须确保油雾器的油杯始终装有正确类型的润滑油,因为使用不合适的润滑油会导致气动元件粘滞或速度减慢等性能问题。油雾器应放置在汽化油能够到达需要润滑的部件的位置,利用压缩气流中以蒸汽形式悬浮的油。
润滑压缩空气
压缩空气的润滑对于保持气动系统的高效至关重要。润滑可减少运动部件的摩擦和磨损,从而提高气动工具的使用寿命和性能。适当的润滑还能确保更平稳、更安静的运行,减少频繁和昂贵的维护需求。虽然制造技术、润滑剂和密封化合物的改进降低了润滑的必要性,但在特定应用中仍需使用润滑。然而,润滑器中的雾化油会悬浮在空气中,并释放到工作环境中,有可能被工人吸入,这违反了工作场所环境法规。因此,油雾器的使用已大幅减少。虽然不正确或不充分的空气润滑会导致机械故障、过热和部件加速老化,但特殊的排气过滤器可以回收油。
产品供货(按店铺位置)
小时