直动式电磁阀和流体阀
这些电磁阀是工业自动化的基本设备,用于控制流体流量。2/2 电磁阀允许流体在两个端口之间通过,根据应用的电信号打开或关闭通道。
3/2 电磁阀提供更多选择,可将流体在三个端口之间分流,使其流向两个不同的输出端,或像 2/2 电磁阀那样中断流体流向使用点,并通过第三个端口,使流体排出。
5/2 电磁阀与 3/2 电磁阀类似,交替将流体流向两个不同的输出端,相应的排气口交替打开。
这些电磁阀广泛应用于各种工业领域,例如控制气动执行器的运动以及管理气动和液压系统中的供气和排气回路。
间接作用电磁阀的操作
间接作用式电磁阀也称为伺服辅助式,使用压力和电磁作用的组合来打开和关闭阀门。先导可以是内部的,利用流体压力来帮助操作阀门,也可以是外部的,由外部压力源辅助。这些阀门在处理高流量和高压力时特别有效,而且耗电量低。
直动式电磁阀的操作
这些电磁阀的功能是直接使用电磁铁来控制流体通道的打开和关闭,而无需先导压力。当施加电信号时,电磁线圈会产生一个电磁力,使阀内的柱塞移动,让流体流经通道。当电信号停止时,电磁线圈释放柱塞,停止流体流动。这种机构可在各种工业应用中快速、精确地控制流体流量。
隔离阀和截止阀
隔离阀和截止阀是工业自动化系统中的重要组件,可对流体流量进行精确可靠的控制。截止阀可中断或分流某一管线上的流体流动,而隔离阀则可物理隔离同一系统中的两种不同流体流动。这些设备广泛应用于汽车、电子、食品和制药等多个工业领域,有助于优化生产流程,确保工业设备安全高效地运行。
产品供货(按店铺位置)
小时