电 - 气隔离三通阀
MX 系列
MX...V16 = 电控型
MX...V36 = 气控型
EV10 = 电控型隔离三通阀,单稳态双稳手控装置
YES1 = 气控型隔离三通阀,单稳态双稳手控装置
MX...V36 = 气控型
EV10 = 电控型隔离三通阀,单稳态双稳手控装置
YES1 = 气控型隔离三通阀,单稳态双稳手控装置
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
MX 系列隔离三通阀代号
关于连接附件和安装支架,请参阅 MX 系列气源处理组合件。
MX | 2 | 3/8 | V | 01 | LH |
MX | 系列 |
2 |
规格 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
接口 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
V | 隔离三通阀 |
01 |
控制方式 01 = 手控型(可锁) 16 = 电控型 17 = 电控型(外先导) 36 = 气控型 |
LH |
气流流向 = 从左向右(标准) LH = 从右向左 |
型号 | A | B | C | G | I | N | O | P | R | S | SW | T | 质量(kg) |
MX2-3/8-V16 | G3/8 | G1/2 | 70 | 34.5 | 68 | 171 | 13 | 70 | 88 | 63.5 | 34 | 37.5 | 0.5 |
MX2-1/2-V16 | G1/2 | G1/2 | 70 | 34.5 | 68 | 171 | 13 | 70 | 88 | 63.5 | 34 | 37.5 | 0.5 |
MX2-3/4-V16 | G3/4 | G1/2 | 70 | 34.5 | 68 | 171 | 13 | 70 | 88 | 63.5 | 34 | 37.5 | 0.5 |
MX3-3/4-V16 | G3/4 | G3/4 | 89.5 | 48 | 76 | 180.5 | 37 | 41.5 | 102 | 94.5 | 34 | 44.5 | 0.9 |
MX3-1-V16 | G1 | G3/4 | 89.5 | 48 | 76 | 180.5 | 37 | 41.5 | 102 | 94.5 | 34 | 44.5 | 0.9 |