VPCQ 系列真空吸盘代号
VP | C | Q | - | 0200 | S | - | G1/8 | M |
VP |
系列 VP = 吸盘 |
C |
形状 C = 圆型 |
Q |
类型 Q = 4,5 褶 |
0200 |
直径 0200 = 20.0 mm 0300 = 30.0 mm 0400 = 40.0 mm 0500 = 50.0 mm |
S |
材料 S = 硅胶 |
G1/8 |
连接螺纹 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 1/2 = G1/2 3/8 = G3/8 |
M |
螺纹类型 M = 外螺纹 F = 内螺纹 |
型号 | dn | d2 | D1 | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | 橡胶件 | 螺纹接头 |
VPCQ-0200S-1/8F | 8,6 | 13,5 | 24,4 | 21,4 | G1/8 F | 58,4 | 12,0 | 22 | 10 | VPCQ-0200S | NPS-C-1/4-F |
VPCQ-0200S-1/4F | 11,0 | 13,5 | 24,4 | 21,4 | G1/8 F | 58,4 | 12,0 | 22 | 10 | VPCQ-0200S | NPS-C-1/4-F |
VPCQ-0200S-3/8F | 11,0 | 13,5 | 24,4 | 21,4 | G1/8 F | 58,4 | 12,0 | 22 | 10 | VPCQ-0200S | NPS-C-1/4-F |
公差标准